Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
设备端 / 面板馈通
1
Cikkszám: 33 28 080 8002 250
M8 T1 SPE 1x2xAWG22/7 PUR 25m
M8 T1 SPE 1x2xAWG22/7 PUR 25m

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Készre szerelt kábelek
Előszerelt mindkét végen
Rézkábel (kerek)
Halogénmentes, Olajálló, Lángálló
Kábelhossz: 25 m
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 33 28 080 8002 250
M8 T1 SPE 1x2xAWG22/7 PUR 25m
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
设备端 / 面板馈通
1
Termékleírás
Part List
  • Part list details
    电缆类别
    连接器1
    连接器2
标识
  • 类别 Rendszer kábelezés
  • 系列 HARTING T1 Industrial
  • 原件 电缆组装
  • 规格 Előszerelt mindkét végen
  • 连接器1
    HARTING M8 T1 Industrial
    Fröccsöntött
  • 连接器2
    HARTING M8 T1 Industrial
    Fröccsöntött
  • 电缆类别 Rézkábel (kerek)
  • 电缆介绍
    Halogénmentes
    Olajálló
    Lángálló
版本
  • 电缆长度 25 m
  • 芯数 2
  • 芯结构 1x 2x AWG 22/7
  • 针数 2
技术参数
  • 额定电流 ‌ 4 A
  • 额定电压 ‌ 60 V DC
  • 传输特性 600 MHz Sávszélesség
  • 数据速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
  • 接触电阻 ≤ 20 mΩ
  • 屏蔽电阻 ≤ 100 mΩ
  • 极限温度
    -40 ... +80 °C stabil
    -25 ... +80 °C mozgatott
  • 插拔次数 ≥ 100
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP67
  • 测试电压U r.m.s.
    1 kV (érintkező – érintkező)
    2,25 kV (érintkező – föld)
材料特性
  • 材料(电缆) PUR (poliuretán)
  • 颜色(电缆) Sárga
  • RoHS konform
  • ELV 状态 konform
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 Nem része
  • REACH 附件 XIV 物质 Nem része
  • REACH SVHC 物质 Nem része
  • 加州 65 号提案物质 Nem része
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08)
  • 包含危险等级的要求集
    R15 (HL 1-3)
    R16 (HL 1-3)
规格和认证
  • 规格
    IEC 63171-6
    IEEE 802.3bu (távolról történő tápellátás PoDL = tápellátás az adatkábelen keresztül)
    IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
    IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
    IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
    IEC 60332-1-2 Lángállóság
    EN 60811-404 Olajjal szembeni ellenállás
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 原产国 捷克
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • GTIN 5713140798298
  • eCl@ss 27060307 总线电缆
  • UNSPSC 24.0 26121600
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

PCB Multi ECAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Zuken E³.series (2019+)

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Fire Protection
Letöltési beállítások
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás