设备端 / 面板馈通
1
没有可用数据
eShop
电缆组件和散装电缆
Data
...
网络 系统布线
HARTING T1 Industrial
33 28 080 8004 030
型号: 33 28 080 8004 030
M8 T1 SPE 1x2xAWG24/7 Rail 3.0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
无卤素, 防油, 阻燃
电缆长度: 3 m
注释
比较
型号: 33 28 080 8004 030
M8 T1 SPE 1x2xAWG24/7 Rail 3.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
设备端 / 面板馈通
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Connector 1
M8 T1 Industrial plug male IP67 overm
连接器2
M8 T1 Industrial plug male IP67 overm
Identificatie
Categorie
Systeembekabeling
Serie
HARTING T1 Industrial
Element
Kabelmodules
Specificatie
Voorgemonteerd aan beide kanten
Connector 1
HARTING M8 T1 Industrial
一体成型
Connector 2
HARTING M8 T1 Industrial
一体成型
Type kabel
铜质电缆 (圆型)
Beschrijving van de kabel
无卤素
防油
阻燃
Versie
Kabellengte
3 m
Aantal kernen
2
Kernstructuur
1x 2x AWG 24/7
Aantal contacten
2
Technische eigenschappen
Nominale stroom
4 A
Nominale spanning
60 V DC
Transmissie-eigenschappen
600 MHz 带宽
Datasnelheid
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
Beperkt de temperatuur
-40 ... +80 °C 未移动
-25 ... +80 °C 已移动
steekcycli
≥ 100
Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529
IP67
Testspanning U
r.m.s.
1 kV (接头-接头)
2.25 kV (接点-地)
Materiaaleigenschappen
Materiaal (kabel)
XLPE
Kleur (kabel)
黑色
RoHS
符合
ELV-status
符合
China RoHS
e
REACH BIJLAGE XVII Stoffen
不包含
REACH BIJLAGE XIV Stoffen
不包含
REACH SVHC Stoffen
不包含
California Proposition 65 stoffen
不包含
Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen
EN 45545-2 (2020-08)
Benodigdhedenset met gevarenniveaus
R15 (HL 1-3)
R16 (HL 1-3)
Specificaties en goedkeuringen
Specificaties
IEC 63171-6
IEEE 802.3bu (通过 PoDL(数据线上电)远程供电)
IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
EN 45545-2 Hazard Level HL1-HL3
EN 50305 clause 9.1.2
IEC 60332-1-2
IEC 60332-3-25
IEC 60332-3-22 阻燃性
EN 60811-404 耐油
Commerciële data
Verpakkingsmaat
1
Land van herkomst
Tsjechië
Europees douanetariefnummer
85444290
GTIN
5713140798205
eCl@ss
27.060.307,00
UNSPSC 24.0
26121600
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found