Matching Products
Matching Products НОВИНКА
Combinables
4
Tools
2
Accessories
1
Артикул: 09 51 121 0005
MPP-CC-IDC-ix-10p-M-P-STR C-cod AWG28-26
MPP-CC-IDC-ix-10p-M-P-STR C-cod AWG28-26

Общий вид. Подробная информация - см. описание компонента.

Properties Overview
Соединители
Комплекты соединителей
Подключение смещением изоляции (IDC)
Номинальный ток: ‌1.5 A
Контакты: 8 + 2x GND
Медный сплав
PdNi ≥ 0,64 мкм + Au ≥ 0,05 мкм поверх Ni ≥ 2,6 мкм Сторона соединения, Sn ≥ 3 мкм поверх Ni ≥ 1,8 мкм Сторона подключения
PushPull
Материал: Полибутилентерефталат (PBT) / PA66
Класс защиты: IP65 / IP67
Примечания
Compare
Артикул: 09 51 121 0005
MPP-CC-IDC-ix-10p-M-P-STR C-cod AWG28-26
Примечания
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Добавить в Избранное
Matching Products НОВИНКА
Combinables
4
Tools
2
饰品
1
Информация о компоненте
Название
  • Категория Connectors
  • Серия HARTING Mini PushPull
  • Название HARTING ix Industrial®
  • Элемент Connector sets
  • Характеристики Suitable for all PoE versions
Версия
  • Метод подключения IDC insulation displacement termination
  • Экранирование Fully shielded, 360° shielding contact
  • Число контактов 8
  • другие контакты + 2x GND
  • Кодирование Type C
  • Тип блокировки PushPull
  • Содержимое упаковки incl. housing, HARTING ix Industrial®-connector type C, shielding and cable gland
Технические характеристики
  • Поперечное сечение проводника 0.09 ... 0.14 mm²
  • Поперечное сечение провода [AWG] AWG 28 ... AWG 26
  • Наружный диаметр провода ≤1.2 mm
  • Номинальный ток ‌ 1.5 A
  • Номинальный ток 3 A per contact when used with 4 contacts (1,2,6,7)
  • Номинальное напряжение
    ‌ 50 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Характеристики передачи сигналов Cat. 6A Class EA up to 500 MHz
  • Скорость передачи данных
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Сопротивление изоляции >100 MΩ
  • Сопротивление контактов ≤ 30 mΩ
  • Сопротивление экрана ≤ 100 mΩ
  • Предельная температура -40 ... +70 °C
  • Температура хранения -60 ... +85 °C
  • Относительная влажность
    95 % Non-condensing (operation)
    95 % Non-condensing (storage/transport)
  • Циклы стыковки ≥ 750
  • Класс защиты согласно IEC 60529 IP65 / IP67
  • Диаметр кабеля 5.5 ... 7.5 mm
  • Испытательное напряжение Uср.кв.
    0.5 kV (contact-contact)
    0.5 kV (contact-shielding)
  • Виброустойчивость
    10-500 Hz, 5 g, 0.35 mm, 2h/axis
    5.72 m/s² acc. to IEC 61373 Category 1 Class B
  • Ударная прочность
    50 g / 11 ms, 3 shocks / axis and direction
    5 g / 30 ms, 5 shocks / axis and direction acc. to IEC 61373 Category 1 Class B
Свойства материала
  • Материал (контактная вставка) Polyamide (PA)
  • Цвет (контактная вставка) Black
  • Материал (экранирование)
    Stainless steel
    Ni ≥ 1.6 µm Mating side (shielding)
    Sn ≥ 0.9 µm over Ni ≥ 0.9 µm Termination side (shielding)
  • Материал (контакты) Copper alloy
  • Поверхность (контакты)
    PdNi ≥ 0.64 µm + Au ≥ 0.05 µm over Ni ≥ 2.6 µm Mating side
    Sn ≥ 3 µm over Ni ≥ 1.8 µm Termination side
  • Материал (кабельный/блочный кожух) Polybutylene terephthalate (PBT) / PA66
  • Цвет (кабельный/блочный кожух) Black
  • Материал (уплотнение) HNBR / NBR
  • Цвет (уплотнитель) Black
  • Материал (фиксатор) Polybutylene terephthalate (PBT)
  • Цвет (стопорный элемент) Yellow
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • Состояние ВЭА compliant
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Not contained
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Not contained
  • Законопроект 65 штата Калифорния Not contained
Спецификации и допуски
  • Спецификации
    IEC 61076-3-124 Type C
    EN 50173-1
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 11 g
  • Страна изготовления Romania
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • GTIN 5713140455085
  • eCl@ss 27440114 Rectangular connector (for field assembly)
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
Documentation
Data Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Type Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Product Declaration

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Engineering Data
3D CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Instructions
Assembly instructions

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare