Device connectivity
Passa-parete
...
Passa-parete per dati
Industrial Ethernet
97 00 000 1940
型号: 97 00 000 1940
MPP-PFT-ix-10p-SOL-P-a-cod
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
面板安装套装
焊接接线
额定电流: 1.5 A
插针: 8 + 2x GND
铜合金
不封底安装底座
PushPull
材料: 聚对苯二甲酸丁二醇酯 (PBT)
防护等级: IP65 / IP67
注释
比较
型号: 97 00 000 1940
MPP-PFT-ix-10p-SOL-P-a-cod
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
Identyfikacja
Kategoria
Złącza
Seria
HARTING Mini PushPull
Identyfikacja
HARTING ix Industrial®
Element
Zestaw do montażu na przepust panelowy
Typ obudowy gniazda/wtyczki
Obudowy gniazd do montażu przelotowego
Cechy
Do wszystkich wersji PoE
Wersja
Metoda przyłączenia
Przyłączenie lutowane
Ekranowanie
Całkowicie ekranowane, 360° ekranowanie kontaktu
Liczba kontaktów
8
dalsze kontakty
+ 2x GND
Kodowanie
Typ A
Typ blokowania
PushPull
Zawartość opakowania
Uczelka kołnierza
HARTING ix Industrial® In-line jack Female type A (Ethernet)
board drillings for M2.5
Charakterystyka techniczna
Przekrój przewodu (AWG)
AWG 28/7 ... AWG 22/7
Średnica zewnętrzna przewodu
≤1,55 mm
Prąd znamionowy
1,5 A
Prąd znamionowy
3 A na kontakt w przypadku korzystania z 4 kontaktów (1,2,6,7)
Napięcie znamionowe
50 V AC
60 V DC
Charakterystyka transmisji
Kat. 6
A
Klasa E
A
do 500 MHz
Szybkość transmisji danych
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2,5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Rezystancja izolacji
>500 MΩ
Rezystancja styku
≤ 30 mΩ
Odporność ekranowania
≤ 100 mΩ
Ograniczenie temperaturowe
-40 ... +70 °C
Temperatura magazynowania
-60 ... +85 °C
Wilgotność względna
95 % Nie-kondensujący (praca)
95 % Nie-kondensujący (składowanie/transport)
Ilość łączeń
≥ 750
Stopień ochrony zgodny z IEC 60529
IP65 / IP67
Średnica przewodu
6,3 ... 7,2 mm
Napięcie testowe U
r.m.s.
0,5 kV (kontakt-kontakt)
0,5 kV (ekran kontaktu)
Właściwości materiału
Materiał (wkładu)
Poliamid (PA)
Kolor (wkład)
Czarny
Materiał (ekranowanie)
Stal nierdzewna
Materiał (kontaktów)
Stop miedzi
Materiał (obudowy gniazda/wtyczki)
Polibutylen tereftalan (PBT)
Kolor (obudowy wtyczki/gniazda)
Czarny
Materiał (uszczelki)
PTS
Kolor, (uszczelka)
Żółty
Klasa palności materiału zgodnie z UL 94
V-0
RoHS
zgodny
ELV status
zgodny
China RoHS
e
REACH Aneks XVII substancje
Niezawarte
REACH ANEKS XIV substancje
Niezawarte
REACH SVHC substancje
Niezawarte
Propozycja Kalifornijska 65
Niezawarte
Specyfikacje i zgodność
Dane techniczne
IEC 61076-3-124 Typ A
EN 50173-1
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
1
Kraj pochodzenia
Rumunia
Numer europejskiej taryfy celnej
85366990
eCl@ss
27.440.114,00
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息