登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Conectori industriali / Han
®
Conectori circulari
Conectivitate dispozitiv
Switchuri Industriale Ethernet
Interfețe pentru operator
Echipament de încărcare pentru electromobilitate
Scule
Soluţii personalizate
Asamblări de cabluri și cabluri în vrac
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Asamblări de cabluri și cabluri în vrac
Data
...
Rețea Cablaje de sistem
HARTING T1 Industrial
33 28 282 8002 400
型号: 33 28 282 8002 400
MPP T1 SPE 1x2xAWG22/7 PUR 40m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
无卤素, 防油, 阻燃
电缆长度: 40 m
注释
比较
型号: 33 28 282 8002 400
MPP T1 SPE 1x2xAWG22/7 PUR 40m
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
Tip cablu
HARTING T1 SPE PUR 2xAWG22/7 Regellänge
Conector 1
T1 Industrial plug male IP20 overm
Conector 2
T1 Industrial plug male IP20 overm
Identificare
Categoria
Cablaje de sistem
Seria
HARTING T1 Industrial
Element
Asamblări de cabluri
Specificație
Preasamblat pe ambele părţi
Conector 1
HARTING Mini PushPull T1 Industrial
Suprainjectat
Conector 2
HARTING Mini PushPull T1 Industrial
Suprainjectat
Tip cablu
Cablu de cupru (rotund)
Descrierea cablului
Fără halogeni
Rezistent la ulei
Ignifug
Versiune
Lungimea cablului
40 m
Număr de miezuri
2
Structură miez
1x 2x AWG 22/7
Număr de contacte
2
Caracteristici tehnice
Curent nominal
4 A
Tensiune nominală
60 V DC
Caracteristici de transmisie
600 MHz 带宽
Rata de transmisie a datelor
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
Rezistenţă de contact
≤ 20 mΩ
Rezistenţa ecranajului
≤ 100 mΩ
Temperatura de limitare
-40 ... +80 °C 未移动
-25 ... +80 °C 已移动
Cicluri de cuplare
≥ 100
Gradul de protecţie conform IEC 60529
IP67
Tensiune de test U
r.m.s.
1 kV (接头-接头)
2.25 kV (接点-地)
Proprietăţi material
Material (cablu)
PUR (聚氨酯)
Culoare (cablu)
黄
RoHS
符合
stare ELV
符合
China RoHS
e
Substanţe REACH Anexa XVII
不包含
Substanţe REACH ANEXA XIV
不包含
Substanţe REACH SVHC
不包含
Propunerea din California 65 de substanțe
不包含
Specificaţii şi omologări
Specificaţii
IEC 63171-6
IEEE 802.3bu (通过 PoDL(数据线上电)远程供电)
IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
IEC 60332-1-2 阻燃性
EN 60811-404 耐油
Date comerciale
Dimensiuni ambalaj
1
Ţara de origine
Letonia
Cod tarif vamal european
85444290
GTIN
5713140345638
eCl@ss
27.060.307,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found