登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
工业用连接器 / Han
®
圆形连接器
Cihaz Bağlantısı
Endüstriyel Ethernet Switch'ler
Operatör arayüzleri
Elektro Mobilite için şarj ekipmanı
Aletler
Özelleştirilmiş çözümler
Kablo takımları ve kablolar
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
电缆组件和散装电缆
Data
...
网络 系统布线
HARTING T1 Industrial
33 28 280 2002 150
型号: 33 28 280 2002 150
MPP T1 - T1 IP20 SPE 1x2xAWG22/7 PUR 15m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
无卤素, 防油, 阻燃
电缆长度: 15 m
注释
比较
型号: 33 28 280 2002 150
MPP T1 - T1 IP20 SPE 1x2xAWG22/7 PUR 15m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Type of cable
HARTING T1 SPE PUR 2xAWG22/7 Regellänge
Connector 1
MPP T1 Industrial plug male IP67 overm
Connector 2
T1 Industrial plug male IP20 overm
Tanımlama
Kategori
Sistem kablajı
Seri
HARTING T1 Industrial
Eleman
Kablo takımları
Teknik özellikler
Her iki tarafta önceden monte edilmiş
Konnektör 1
HARTING Mini PushPull T1 Industrial
Çoklu kalıplanmış
Konnektör 2
HARTING T1 Industrial
Çoklu kalıplanmış
Kablo tipi
Bakır kablo (yuvarlak)
Kablonun açıklaması
Halojensiz
Yağa dayanıklı
Alev geciktirici
Sürüm
Kablo uzunluğu
15 m
Damar sayısı
2
Damar yapısı
1x 2x AWG 22/7
Kontak sayısı
2
Teknik özellikler
Nominal akım
4 A
Çalışma Gerilimi
60 V DC
İletim özellikleri
600 MHz Bant genişliği
Veri oranı
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
Kontak direnci
≤ 20 mΩ
Koruma direnci
≤ 100 mΩ
Sıcaklık sınırlaması
-40 ... +80 °C etkilenmemiş
-25 ... +80 °C taşındı
Eşleşme döngüsü
≥ 100
IEC 60529 uyarınca koruma derecesi
IP67
Test gerilimi U
r.m.s.
1 kV (kontak-kontak)
2,25 kV (kontak-toprak)
Malzeme özellikleri
Malzeme (kablo)
PUR (poliüretan)
Renk (kablo)
Sarı
RoHS
uyumlu
ELV durumu
uyumlu
Çin RoHS
e
REACH Annex XVII maddeleri
İçermez
REACH ANNEX XIV maddeleri
İçermez
REACH SVHC maddeleri
İçermez
California Önerme 65 madde
İçermez
Özellikler ve onaylar
Özellikler
IEC 63171-6
IEEE 802.3bu (PoDL üzerinden uzaktan güç kaynağı = Veri Hattı Üzerinden Güç)
IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
IEC 60332-1-2 Alev geciktirme
EN 60811-404 Yağ dayanıklılığı
Ticari veriler
Ambalaj boyutu
1
Menşei ülkesi
Letonya
Avrupa gümrük tarife numarası
85444290
GTIN
5713140345713
eCl@ss
27.060.307,00
UNSPSC 24.0
26121600
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found