Data
...
网络 系统布线
HARTING T1 Industrial
33 28 280 2002 020
型号: 33 28 280 2002 020
MPP T1 -T1 IP20 SPE 1x2xAWG22/7 PUR 2,0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
无卤素, 防油, 阻燃
电缆长度: 2 m
注释
比较
型号: 33 28 280 2002 020
MPP T1 -T1 IP20 SPE 1x2xAWG22/7 PUR 2,0m
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
Kabeltyp
HARTING T1 SPE PUR 2xAWG22/7 Regellänge
Steckverbinder 1
MPP T1 Industrial plug male IP67 overm
Steckverbinder 2
T1 Industrial plug male IP20 overm
Bezeichnung
Kategorie
Systemverkabelung
Baureihe
HARTING T1 Industrial
Komponente
Kabelkonfektionen
Beschreibung
beidseitig konfektioniert
Steckverbinder 1
HARTING Mini PushPull T1 Industrial
umspritzt
Steckverbinder 2
HARTING T1 Industrial
umspritzt
Kabeltyp
Kupferkabel (rund)
Kabelbeschreibung
halogenfrei
ölbeständig
flammenwidrig
Ausführung
Kabellänge
2 m
Anzahl der Adern
2
Adernaufbau
1x 2x AWG 22/7
Kontaktanzahl
2
Technische Kennwerte
Bemessungsstrom
4 A
Bemessungsspannung
60 V DC
Übertragungseigenschaften
600 MHz Bandbreite
Datenrate
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
Durchgangswiderstand
≤ 20 mΩ
Schirmwiderstand
≤ 100 mΩ
Grenztemperatur
-40 ... +80 °C unbewegt
-25 ... +80 °C bewegt
Steckzyklen
≥ 100
Schutzart nach IEC 60529
IP67
Prüfspannung U
eff
1 kV (Kontakt-Kontakt)
2,25 kV (Kontakt-Masse)
Materialeigenschaften
Werkstoff Kabel
PUR (Polyurethan)
Farbe Kabel
gelb
RoHS
konform
ELV Status
konform
China RoHS
e
REACH Annex XVII Stoffe
nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe
nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe
nicht enthalten
California Proposition 65 Stoffe
nicht enthalten
Normen und Zulassungen
Normen
IEC 63171-6
IEEE 802.3bu (Fernspeisung mittels PoDL = Power over Data Line)
IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
IEC 60332-1-2 Flammenwidrigkeit
EN 60811-404 Ölbeständigkeit
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
1
Ursprungsland
Lettland
europäische Zolltarifnummer
85444290
GTIN
5713140345669
eCl@ss
27060307 Konfektionierte Datenleitung
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found