Data
...
网络 系统布线
HARTING T1 Industrial
33 28 280 2002 200
型号: 33 28 280 2002 200
MPP T1 - T1 IP20 SPE 1x2xAWG22/7 PUR 20m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
无卤素, 防油, 阻燃
电缆长度: 20 m
注释
比较
型号: 33 28 280 2002 200
MPP T1 - T1 IP20 SPE 1x2xAWG22/7 PUR 20m
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
HARTING T1 SPE PUR 2xAWG22/7 Regellänge
连接器1
MPP T1 Industrial plug male IP67 overm
连接器2
T1 Industrial plug male IP20 overm
标识
类别
系统布线
系列
HARTING T1 Industrial
原件
电缆组装
规格
两端预接
连接器1
HARTING Mini PushPull T1 Industrial
一体成型
连接器2
HARTING T1 Industrial
一体成型
电缆类别
铜质电缆 (圆型)
电缆介绍
无卤素
防油
阻燃
版本
电缆长度
20 m
芯数
2
芯结构
1x 2x AWG 22/7
针数
2
技术参数
额定电流
4 A
额定电压
60 V DC
传输特性
600 MHz 带宽
数据速率
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
接触电阻
≤ 20 mΩ
屏蔽电阻
≤ 100 mΩ
极限温度
-40 ... +80 °C 未移动
-25 ... +80 °C 已移动
插拔次数
≥ 100
防护等级符合 IEC 60529
IP67
测试电压U
r.m.s.
1 kV (接头-接头)
2.25 kV (接点-地)
材料特性
材料(电缆)
PUR (聚氨酯)
颜色(电缆)
黄
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
不包含
规格和认证
规格
IEC 63171-6
IEEE 802.3bu (通过 PoDL(数据线上电)远程供电)
IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
IEC 60332-1-2 阻燃性
EN 60811-404 耐油
商业数据
包装尺寸
1
原产国
拉脱维亚
欧洲海关关税号
85444290
GTIN
5713140345720
eCl@ss
27060307 总线电缆
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found