Data
...
网络 系统布线
HARTING ix Industrial
®
33 48 343 4806 030
型号: 33 48 343 4806 030
MPP ix Tp A 4x2xAWG26 Cat6A PVC out 3,0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
耐UV
电缆长度: 3 m
注释
比较
型号: 33 48 343 4806 030
MPP ix Tp A 4x2xAWG26 Cat6A PVC out 3,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
System cabling
系列
HARTING Mini PushPull
标识
HARTING ix Industrial
®
原件
Cable assemblies
规格
Pre-assembled on both sides
连接器1
HARTING Mini PushPull
HARTING ix Industrial
®
Type A
Overmoulded
连接器2
HARTING Mini PushPull
HARTING ix Industrial
®
Type A
Overmoulded
电缆类别
Copper cable (round)
电缆介绍
UV resistant
版本
电缆长度
3 m
芯数
8
芯结构
4x 2x AWG 26/7
接线方式
IDC insulation displacement termination
技术参数
传输特性
Cat. 6
A
Class E
A
up to 500 MHz
数据速率
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2.5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
极限温度
-20 ... +80 °C unmoved
-20 ... +80 °C moved
材料特性
材料(电缆)
PVC
颜色(电缆)
Black
RoHS
compliant
ELV 状态
compliant
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
Not contained
REACH 附件 XIV 物质
Not contained
REACH SVHC 物质
Not contained
加州 65 号提案物质
Not contained
规格和认证
规格
IEC 61076-3-124
商业数据
包装尺寸
1
净重
0.175 kg
原产国
Latvia
欧洲海关关税号
85444290
GTIN
5713140282926
eCl@ss
27060390 Ready-made data cable (unspecified)
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found