配套产品
配套产品
Partea spre aparat / Trecere prin panou
129
型号: 33 48 344 7806 002
MPP ix TpA -RJ45 IP20 Cat6A PVC out 0,2m
MPP ix TpA -RJ45 IP20 Cat6A PVC out 0,2m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 0.2 m
注释
比较
型号: 33 48 344 7806 002
MPP ix TpA -RJ45 IP20 Cat6A PVC out 0,2m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Partea spre aparat / Trecere prin panou
129
产品详情
Part List
  • Part list details
    Tip cablu
    Conector 1
    Conector 2
Identificare
  • Categoria Cablaje de sistem
  • Seria HARTING Mini PushPull
  • Identificare HARTING ix Industrial®
  • Element Asamblări de cabluri
  • Specificație Preasamblat pe ambele părţi
  • Conector 1
    HARTING Mini PushPull
    HARTING ix Industrial® Tip A
    Suprainjectat
    Terminaţie IDC
  • Conector 2
    HARTING DualBoot RJ45
    Terminaţie perforantă
  • Tip cablu Cablu de cupru (rotund)
Versiune
  • Lungimea cablului 0,2 m
  • Număr de miezuri 8
  • Structură miez 4x 2x AWG 26/7
  • Metoda de terminaţie
    Terminaţie cu secţionarea izolaţiei IDC
    Terminaţie perforantă
Caracteristici tehnice
  • Caracteristici de transmisie Cat. 6A Clasa EA până la 500 MHz
  • Rata de transmisie a datelor
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Temperatura de limitare
    -40 ... +80 °C nemişcat
    -10 ... +70 °C deplasat
    -5 ... +70 °C În timpul pozării
  • Diametru cablu 6,6 mm ± 0,3 mm
Proprietăţi material
  • Material (cablu) PVC
  • Culoare (cablu) Negru
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii
    UN/ECE-R 118
    UL 2556 Sec. 9.1 (FT2 Horizontal Flame Test)
    UL 1581 Sec. 1100 (FT2 Horizontal Flame Test)
    UL 1581 Sec. 1061 (CFT Cable Flame Test)
    IEC 60332-2-2 Întârzierea flăcării
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 27,15 g
  • Ţara de origine Letonia
  • Cod tarif vamal european 85444290
  • GTIN 5713140796591
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • UNSPSC 24.0 26121600
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较