配套产品
配套产品
型号: 33 48 343 4804 075
MPP ix Type A 4x2xAWG26 Cat6A PUR 7,5m
MPP ix Type A 4x2xAWG26 Cat6A PUR 7,5m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 7.5 m
注释
比较
型号: 33 48 343 4804 075
MPP ix Type A 4x2xAWG26 Cat6A PUR 7,5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    電纜類別
    連接器1
    連接器2
標識
  • 類別 系統佈線
  • 系列 HARTING Mini PushPull
  • 標識 HARTING ix Industrial®
  • 原件 電纜組裝
  • 規格 兩端預接
  • 連接器1
    HARTING Mini PushPull
    HARTING ix Industrial® A型
    一體成型
  • 連接器2
    HARTING Mini PushPull
    HARTING ix Industrial® A型
    一體成型
  • 電纜類別 銅質電纜 (圓型)
版本
  • 電纜長度 7.5 m
  • 蕊數 8
  • 蕊結構 4x 2x AWG 26/7
  • 接線方式 絕緣置換連接絕緣位移終端
技術參數
  • 傳輸特性 Cat. 6A EA 级,到 500 MHz
  • 數據速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • 極限溫度
    -40 ... +80 °C 未移动
    -40 ... +80 °C 已移动
材料特性
  • 材料(電纜) PUR (聚氨酯)
  • 顏色(電纜)
  • RoHS 符合
  • ELV 狀態 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質 不包含
  • 加州 65 號提案物質 不包含
規格和認證
  • 規格 IEC 61076-3-124
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 淨重 1 g
  • 原產國 拉脫維亞
  • 歐洲海關關稅號 85444290
  • GTIN 5713140260641
  • eCl@ss 27,060,390.00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
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
HARTING News 2020
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较