Matching Products
Matching Products НОВИНКА
Блочная часть / Проход через панель
129
Артикул: 33 48 344 7804 015
MPP ix Type A - RJ45 IP20 Cat6A PUR 1,5m
MPP ix Type A - RJ45 IP20 Cat6A PUR 1,5m

Общий вид. Подробная информация - см. описание компонента.

Properties Overview
Кабельные сборки
Предварительно собран с обеих сторон
Медный кабель (круглый)
Длина кабеля: 1.5 m
Примечания
Compare
Артикул: 33 48 344 7804 015
MPP ix Type A - RJ45 IP20 Cat6A PUR 1,5m
Примечания
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Добавить в Избранное
Matching Products НОВИНКА
Блочная часть / Проход через панель
129
Информация о компоненте
Part List
  • Part list details
    Тип кабеля
    Соединитель 1
    Соединитель 2
Название
  • Категория Разводка кабельных систем
  • Серия HARTING Mini PushPull
  • Название HARTING ix Industrial®
  • Элемент Кабельные сборки
  • Спецификация Предварительно собран с обеих сторон
  • Соединитель 1
    HARTING Mini PushPull
    HARTING ix Industrial® Тип A
    Литой
    Подключение смещением изоляции (IDC)
  • Соединитель 2
    HARTING DualBoot RJ45
    Соединение проколом
  • Тип кабеля Медный кабель (круглый)
Версия
  • Длина кабеля 1,5 m
  • Количество жил 8
  • Структура ядра 4x 2x AWG 26/7
  • Метод подключения
    Подключение смещением изоляции (IDC)
    Соединение проколом
Технические характеристики
  • Характеристики передачи сигналов Кат. 6A Класс ЕА до 500 МГц
  • Скорость передачи данных
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Предельная температура -40 ... +80 °C
  • Диаметр кабеля 6,7 mm ± 0,3 mm
Свойства материала
  • Материал (кабель) ПУРПУРНЫЙ (полиуретан)
  • Цвет (кабель) Желтый
  • RoHS compliant
  • Состояние ВЭА compliant
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Not contained
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Not contained
  • Законопроект 65 штата Калифорния Not contained
Спецификации и допуски
  • Спецификации
    UN/ECE-R 118
    IEC 60332-1-2 Огнестойкость
    UL 1581, Sec. 1090 (H) Огнестойкость
    EN 60811-404 Стойкость к воздействию масла
    UL style 21815
    IEC 60754-2 Отсутствие галогенов
    EN 50618 Стойкость к УФ-излучению
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Страна изготовления Латвия
  • код ТН ВЭД ЕС 85444290
  • GTIN 5713140796799
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Data Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Type Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Further Documents
Asset Administration Shell

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare