登錄 myHARTING
配置器
Produkte
Produkte
Industrie-Steckverbinder / Han
®
Rundsteckverbinder
Geräteanschlusstechnik
Industrial Ethernet Switches
Bedien- und Anzeigeelemente
Ladeequipment für Elektromobilität
Werkzeuge
Kundenspezifische Lösungen
Systemverkabelung & Rohkabel
myHARTING
Downloads / Katalogbestellung
Downloads / Katalogbestellung
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparaturservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Systemverkabelung & Rohkabel
Power und Signal
...
I/O Systemverkabelung
HARTING ix Industrial®
33 48 353 5A20 005
型号: 33 48 353 5A20 005
MPP ix Type B 5x2xAWG26 Signal PVC 0,5m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 0.5 m
注释
比较
型号: 33 48 353 5A20 005
MPP ix Type B 5x2xAWG26 Signal PVC 0,5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Kabeltyp
Helu Signal PVC cable 5x2x0,14mm², grey
Steckverbinder 1
HARTING MPP ix Type B overmolded
Steckverbinder 2
HARTING MPP ix Type B overmolded
Bezeichnung
Kategorie
Systemverkabelung
Baureihe
HARTING Mini PushPull
Bezeichnung
HARTING ix Industrial®
Komponente
Kabelkonfektionen
Beschreibung
beidseitig konfektioniert
Kabeltyp
Kupferkabel (rund)
Ausführung
Kabellänge
0,5 m
Anzahl der Adern
5
Adernaufbau
5x AWG 26/7
Anschlussart
Schneidklemmanschluss
Technische Kennwerte
Übertragungseigenschaften
Kat. 6
A
Klasse E
A
bis 500 MHz
Datenrate
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2,5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Grenztemperatur
-40 ... +70 °C
Schutzart nach IEC 60529
IP65
IP67
Materialeigenschaften
Werkstoff Kabel
PUR (Polyurethan)
Farbe Kabel
grau
RoHS
konform
ELV Status
konform
China RoHS
e
REACH Annex XVII Stoffe
nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe
nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe
nicht enthalten
California Proposition 65 Stoffe
nicht enthalten
Normen und Zulassungen
Normen
IEC 61076-3-124
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
1
Nettogewicht
0,04 kg
Ursprungsland
Lettland
GTIN
5713140260696
eCl@ss
27060390 Konfektioniertes Datenkabel (nicht spezifiziert)