登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Industrial connectors / Han
®
Circular connectors
Device connectivity
Industrial Ethernet Switches
Operator interfaces
Charging equipment for Electromobility
Tools
Customised solutions
Cable assemblies & bulk cables
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Device connectivity
Cable connectors and cable assemblies
...
Data connectors
Fieldbus
66 63 009 5013
型号: 66 63 009 5013
InduCom9 MVB/WTB male PL1 UNC set
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
总线界面
MVB/WTB 接口
笼式弹片接线
公头
尺寸: D-Sub 1
热塑性树脂,玻璃纤维填充
插针: 9
导体截面积: 0.08 ... 0.5 mm²
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
型号: 66 63 009 5013
InduCom9 MVB/WTB male PL1 UNC set
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificación
Categoría
连接器
Serie
D-Sub
Elemento
总线界面
Especificaciones
MVB/WTB 接口
Versión
Método de terminación
笼式弹片接线
Tipo
公头
Tamaño
D-Sub 1
Número de contactos
9
Versión
顶出线
número de entradas de cable
2
Entrada de cable
2x
Tipo de bloqueo
六角螺丝 螺纹 4-40 UNC
Contenidos del paquete
封板
压接法兰
压接套管
Características técnicas
Sección de conductor
0.08 ... 0.5 mm²
Sección de cable [AWG]
AWG 28 ... AWG 20
Voltaje nominal
< 50 V AC
< 75 V DC
Longitud de pelado
5 ... 6 mm
Par de apriete
≤0.4 Nm 锁止螺钉
≤0.3 Nm 螺钉保护罩
Temperatura de limitación
-40 ... +85 °C
Nivel de desempeño
1
Ciclos de conexión
≥ 500
Grado de protección según IEC 60529
IP40
Voltaje de prueba U
r.m.s.
0.5 kV
Propiedades del material
Material (inserto)
热塑性树脂,玻璃纤维填充
Material (contactos)
铜合金
Superficie (contactos)
镍表面镀贵金属
Material (carcasa/base)
压铸锌
Longitud
61.7 mm
Anchura
31.6 mm
Altura
14.8 mm
RoHS
符合豁免标准
Exenciones RoHS
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
Estado ELV
符合豁免标准
China RoHS
50
Sustancias REACH ANNEX XVII
不包含
Sustancias REACH ANNEX XIV
不包含
Sustancias REACH SVHC
有
Sustancias REACH SVHC
铅
Número ECHA SCIP
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
Sustancias de la Proposición California 65
有
Sustancias de la Proposición California 65
铅
镍
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
10
Peso neto
0,1 g
País de origen
China
Número europeo de arancel aduanero
85366990
GTIN
5713140216389
eCl@ss
27.440.302,00
ETIM
EC001132
UNSPSC 24.0
39121403
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found