登錄 myHARTING
配置器
Produkte
Produkte
Industrie-Steckverbinder / Han
®
Rundsteckverbinder
Geräteanschlusstechnik
Industrial Ethernet Switches
Bedien- und Anzeigeelemente
Ladeequipment für Elektromobilität
Werkzeuge
Kundenspezifische Lösungen
Systemverkabelung & Rohkabel
myHARTING
Downloads / Katalogbestellung
Downloads / Katalogbestellung
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparaturservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Steckpartner
22
Werkzeuge
1
没有可用数据
eShop
Geräteanschlusstechnik
Wanddurchführungen
...
Datenwanddurchführungen
Industrial Ethernet
20 82 104 0101
型号: 20 82 104 0101
Metal Outlet Han PushPull with preLink
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
插座
符合 AIDA, Han
®
PushPull (V14)
preLink
®
IDC 绝缘置换连接
导体截面积: 0.22 ... 0.32 mm²
压铸铝
黑色
注释
比较
型号: 20 82 104 0101
Metal Outlet Han PushPull with preLink
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
22
Tools
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
连接器
系列
preLink
®
原件
插座
规格
符合 AIDA
Han
®
PushPull (V14)
版本
接线方式
preLink
®
IDC 绝缘置换连接
屏蔽
屏蔽
固定
挂墙安装
包装内容
含保护盖的底座
2 个 preLink
®
组合、RJ45 插座 HIFF、AWG 22/23
2个带沟槽密封的电缆紧固件
组装说明
技术参数
导体截面积
0.22 ... 0.32 mm²
导体截面积 [AWG]
AWG 24 ... AWG 22
线芯外径
1.3 ... 1.6 mm
传输特性
Cat. 6 E 级,到 250 MHz
数据速率
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2.5 Gbit/s
5 Gbit/s
极限温度
-40 ... +85 °C
防护等级符合 IEC 60529
IP65
IP67
电缆直径
7.2 ... 8 mm
抗震
5.72 m/s² 符合 IEC 61373 标准,类别 1 B 级
抗冲击
5 g / 30 ms,每个轴冲击5 次 符合 IEC 61373 标准,类别 1 B 级
材料特性
材料 (上壳/底座)
压铸铝
颜色(上売/底座)
黑色
RoHS
符合豁免标准
RoHS 豁免
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
有
REACH SVHC 物质
铅
ECHA SCIP 编号
5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
铅
镍
规格和认证
认证
DNV GL
PROFINET
是
商业数据
包装尺寸
1
净重
707 g
原产国
罗马尼亚
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140135680
eCl@ss
27440190 工业连接器(未指定)
ETIM
EC001264
UNSPSC 24.0
39121409
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
链接
Whitepaper
浏览
Knowledge
Videos