电缆连接器和电缆组件
...
混合连接器
数据和电源/信号
61 03 000 5166
型号: 61 03 000 5166
Mont. Crimpflansch 5,5 - 6,5 fuer 50pol.
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
压接法兰
D-Sub 5
内径: 5.5 mm
外径: 6.5 mm
注释
比较
型号: 61 03 000 5166
Mont. Crimpflansch 5,5 - 6,5 fuer 50pol.
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
D-Sub
附件种类
Crimp flange
附件介绍
D-Sub 5
技术参数
环境温度
-20 ... +90 °C
内径
5.5 mm
外径
6.5 mm
材料特性
RoHS
compliant with exemption
RoHS 豁免
6(c):
Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
ELV 状态
compliant with exemption
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
Not contained
REACH 附件 XIV 物质
Not contained
REACH SVHC 物质
Yes
REACH SVHC 物质
Lead
ECHA SCIP 编号
6fb545c1-f438-46c2-b07a-8552e7e5a3d7
加州 65 号提案物质
Yes
加州 65 号提案物质
Lead
商业数据
包装尺寸
10
净重
6 g
原产国
Hungary
欧洲海关关税号
85389099
GTIN
5713140157569
eCl@ss
27440292 Connector component (accessories)
ETIM
EC002943
UNSPSC 24.0
39121400
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
IGES
STEP
WRL
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found