配套产品
配套产品
型号: 61 88 720 0009 0150
Motorcbl. LPMo3 1,5m
Motorcbl. LPMo3 1,5m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
两端预接
铜质电缆 (圆型)
非常防油, 无硅
电缆长度: 1.5 m
注释
比较
型号: 61 88 720 0009 0150
Motorcbl. LPMo3 1,5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
标识
  • 规格 Pre-assembled on both sides
  • 连接器1 LP 3 poles
  • 连接器2
    M23
    Female
    7 poles
  • 电缆类别 Copper cable (round)
  • 电缆介绍
    Largely oil resistant
    Silicone-free
  • 特点 Stranded
版本
  • 电缆长度 1.5 m
  • 芯结构 4x 4.0 mm²
  • 应用领域 for motor connection
接线数据
  • 额定电压 60 V DC
技术参数
  • 极限温度
    -20 ... +80 °C unmoved
    -5 ... +80 °C moved
材料特性
  • 材料(电缆) PVC
  • 颜色(电缆) Grey
规格和认证
  • 规格 IEC 60332-1 Flame retardancy
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 0.54 kg
  • 原产国 Romania
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • GTIN 5713140275195
  • eCl@ss 27060327 Assembled power cable
  • ETIM EC002587
  • UNSPSC 24.0 43211600
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较