配套产品
配套产品
型号: 61 88 201 0211 00
Motorcbl. Q8/0 M 4G1.5 1.5m
Motorcbl. Q8/0 M 4G1.5 1.5m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电机电缆
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1.5 m
注释
比较
型号: 61 88 201 0211 00
Motorcbl. Q8/0 M 4G1.5 1.5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identifikation
  • Element Motorkabel
  • Specifikation Færdigsamlet på den ene side
  • Konnektor 1
    Han-Compact® Stikhus
    Han® Q 4/2 Male
  • Kabeltype Kobberkabel (rund)
Version
  • Kabellængde 1,5 m
  • Ledningsstruktur 4 x 1,5 mm²
  • PE-kontakt Ja
  • Anvendelsesområde til motortilslutning
Materialeegenskaber
  • Materiale (kabel) PVC
  • Farve (kabel) Sort
  • RoHS overensstemmelse med undtagelsen
  • RoHS-undtagelser 6(c): Kobberlegering indeholdende op til 4 vægtprocent bly
  • ELV-status overensstemmelse med undtagelsen
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ikke indeholdt
  • ECHA SCIP-nummer ae0bdeb2-a56c-4d51-aeb1-e094fa9de4c4
  • California Proposition 65 stoffer Ja
  • California Proposition 65 stoffer Bly
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 2
  • Nettovægt 265 g
  • Oprindelsesland Rumænien
  • Europæisk toldtarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140274273
  • eCl@ss 27.060.490,00
  • ETIM EC002587
  • UNSPSC 24.0 26121629