配套产品
配套产品
型号: 61 88 201 0288 01
Motorcbl. Q8/0 M 4G1.5+2x2x0.75 EMC 1.5m
Motorcbl. Q8/0 M 4G1.5+2x2x0.75 EMC 1.5m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电机电缆
预装一端, 带制动, 带接线设备
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1.5 m
注释
比较
型号: 61 88 201 0288 01
Motorcbl. Q8/0 M 4G1.5+2x2x0.75 EMC 1.5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identification
  • Elément Câble moteur
  • Spécification
    Pré-équipé d'un côté
    Avec frein
    avec appareil thermique
  • Connecteur 1
    Han-Compact® Capot
    Han® Q 4/2 Mâle
  • Type de câble Câble cuivre (rond)
Version
  • Longueur de câble 1,5 m
  • Structure du conducteur
    4x 1,5 mm²
    + 2x (2x 0,75 mm²)
  • Contact de terre Oui
  • Applications pour connexion moteur
Propriétés du matériau
  • Matériau (câble) PVC
  • Couleur (câble) Noir
  • RoHS conformité avec exemption
  • Exemptions RoHS 6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
  • État ELV 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • Substances REACH ANNEXE XVII 不包含
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC
  • Substances REACH SVHC Plomb
  • Numéro ECHA SCIP ae0bdeb2-a56c-4d51-aeb1-e094fa9de4c4
  • Proposition Californie 65 substances Oui
  • Proposition Californie 65 substances
    Plomb
    Nickel
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Pays d'origine Allemagne
  • Numéro de tarif douanier européen 85444290
  • GTIN 5713140369856
  • eCl@ss 27060490 Câble à courant fort (non classé)
  • ETIM EC002587
  • UNSPSC 24.0 26121629
文档
产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较