配套产品
配套产品
备件
2
型号: 61 12 201 0010 01
Multiphase Test Connector 10 B
Multiphase Test Connector 10 B

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
多相测试连接器
公头
插针: 10
镀银
飞线底座
尺寸: 10 B
单锁扣
材料: 压铸铝
玻璃珠喷砂处理
防护等级: IP54
注释
比较
此产品不再可订购。请联系您当地的分销合作伙伴。
型号: 61 12 201 0010 01
Multiphase Test Connector 10 B
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
备件
2
产品详情
标识
  • 系列 Han E®
  • 原件 多相测试连接器
  • 上壳/底座类型 飞线底座
版本
  • 公母类型 公头
  • 尺寸 10 B
  • 针数 10
  • 锁定类型 单锁扣
  • Han-Easy Lock®
技术参数
  • 额定电压相-地 230 V
  • 额定电圧相-相 400 V
  • 污染等级 2
  • 过电压类别 III
  • 极限温度 ‌0 ... +50 °C
  • 插拔次数 ≥ 500
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP54
材料特性
  • 表面(插针) 镀银
  • 材料 (上壳/底座) 压铸铝
  • 表面(上壳/底座) 玻璃珠喷砂处理
  • 材料(锁扣)
    聚碳酸酯 (PC)
    不锈钢
  • 颜色(锁扣) RAL 7037(土灰)
  • 材料阻燃性等级(锁扣)符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
规格和认证
  • 认证 CE
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 340 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 90303310
  • GTIN 5713140274075
  • ETIM EC002255
  • eCl@ss 27440313 测试插头
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

Instructions
com.harting.productdetail.downloads.assemblyInstruction.manual.title
下载设置
com.harting.productdetail.downloads.assemblyInstruction.manual.title
下载设置
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较