配套产品
配套产品
Contacts
2
型号: 09 12 000 9905
PC BOARD ADAPTOR FOR Han Q 5/0
PC BOARD ADAPTOR FOR Han Q 5/0

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
PCB适配器
5 针, 用于Han® Q 5/0
额定电流: ‌10 A
聚碳酸酯 (PC)
注释
比较
型号: 09 12 000 9905
PC BOARD ADAPTOR FOR Han Q 5/0
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
2
产品详情
Identification
  • Catégorie Accessoires
  • Type d'accessoire Adaptateur pour circuit imprimé
  • Description de l'accessoire
    5 pôles
    Dans le Han® Q 5/0
Version
  • Genre
    Mâle
    Femelle
  • Détails pour CI jusqu'à 2,4 mm
Données techniques
  • Intensité nominale ‌ 10 A
  • Tension nominale du conducteur de terre 230 V
  • Rated voltage conductor-conductor 400 V
  • Tension de claquage 4 kV
  • Degré de pollution 3
  • Limite de température -40 ... +125 °C
Propriétés du matériau
  • Matériau (insert) Polycarbonate (PC)
  • RoHS normes
  • État ELV normes
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Non contenu
  • Proposition Californie 65 substances Oui
  • Proposition Californie 65 substances
    Plomb
    Nickel
  • Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Ensemble d'exigences avec niveaux de danger
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Spécifications et homologations
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 10
  • Poids net 3,94 g
  • Pays d'origine Allemagne
  • Numéro de tarif douanier européen 85366990
  • GTIN 5713140016309
  • eCl@ss 27460201 Connecteur pour circuit imprimé
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 04
HARTING Device Connectivity
Chapter Han® PCB-Adapter
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较