登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Industriële connectoren/Han
®
Ronde connectoren
Connectivity apparaat
Industrial Ethernet Switches
Operatorinterfaces
Apparatuur opladen voor de elektromobiliteit
Gereedschappen
Op maat gemaakte oplossingen
Kabelmodules & bulkkabels
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
Industriële connectoren/Han
®
Rechthoekige connectoren
...
Accessoires
Adapter
09 16 000 9996
型号: 09 16 000 9996
PCB-Adapter Han DD 1.6mm (LCP)
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
PCB适配器
用于Han DD
®
压接插芯, 用于Han DD
®
模块, 用于Han
®
DDD模块(不同的电气数据: 7.5 A 160 V 2.5 kV 3)
额定电流: 7.5 A
液晶聚合物 (LCP)
注释
比较
型号: 09 16 000 9996
PCB-Adapter Han DD 1.6mm (LCP)
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificatie
Categorie
Accessoires
Type accessoire
PCB-adapter
Beschrijving van het accessoire
In het Han DD
®
-krimpbinnenwerk
In de Han DD
®
-module
In de Han
®
DDD-module (verschillende elektrische gegevens: 7,5 A 160 V 2,5 kV 3)
Versie
Geslacht
Mannelijk
Vrouwelijk
Details
voor PCB's tot 1,6 mm
Technische eigenschappen
Nominale stroom
7,5 A
Nominale spanning
250 V
Nominale impulsspanning
4 kV
Mate van verontreiniging
3
Beperkt de temperatuur
-40 ... +125 °C
Materiaaleigenschappen
Materiaal (insteekstuk)
液晶聚合物 (LCP)
RoHS
符合
ELV-status
符合
China RoHS
e
REACH BIJLAGE XVII Stoffen
不包含
REACH BIJLAGE XIV Stoffen
不包含
REACH SVHC Stoffen
不包含
California Proposition 65 stoffen
不包含
Commerciële data
Verpakkingsmaat
10
Nettogewicht
3,044 g
Land van herkomst
Roemenië
Europees douanetariefnummer
85366990
GTIN
5713140190672
eCl@ss
27.460.201,00
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found