配套产品
配套产品
上売/底座
1
型号: 21 96 339 2500
PCB-adapter w 2P female + PE + 2D male
PCB-adapter w 2P female + PE + 2D male

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
波峰焊接接线方式, 焊接接线
公头, 母头
聚酰胺 (PA GF)
尺寸: B17
插针: 5
铜合金
镍表面镀金
注释
比较
型号: 21 96 339 2500
PCB-adapter w 2P female + PE + 2D male
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
上売/底座
1
产品详情
Bezeichnung
  • Kategorie Einsätze
  • Baureihe Rundsteckverbinder B17
  • Bezeichnung Hybrid
  • Komponente Leiterplattensteckverbinder
  • Beschreibung Applikation B gemäß zukünftiger IEC 61076-2-118 Type B1702022
  • Merkmale
    Data: Stiftkontakte mit Lötanschluss
    Power: Buchsenkontakte mit Lötanschluss
Ausführung
  • Anschlussart
    Wellenlötanschluss
    Lötanschluss
  • Geschlecht
    Stift
    Buchse
  • Baugröße B17
  • Schirmung geschirmt
  • Kontaktanzahl 5
  • Anzahl Data-Kontakte 2
  • Anzahl Powerkontakte 2
  • Anzahl Spezialkontakte 1x PE-Kontakt
  • Spezifikation der Spezialkontakte PE-Kontakt
  • Hinweise
    Stecken und Ziehen unter Last und / oder Spannung nicht zulässig.
    Der Stecker darf im abgezogenen Zustand nicht unter Spannung stehen.
    Installation nur durch qualifizierte Personen.
Technische Kennwerte
  • Bemessungsspannung (Data) 50 V
  • Bemessungsstoßspannung (Data) 0,8 kV
  • Bemessungsstrom (Power) 20 A
  • Bemessungsspannung (Power) 300 V
  • Bemessungsstoßspannung (Power) 4 kV
  • Grenztemperatur -30 ... +85 °C
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Einsatz Polyamid (PA GF)
  • Werkstoff Kontakte Kupferlegierung
  • Kontaktoberfläche Au über Ni
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
  • California Proposition 65 Stoffe nicht enthalten
Normen und Zulassungen
  • Normen angelehnt an IEC 61076-2-118
  • UL / CSA UL 2237 / 2238 in Vorbereitung
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 15,802 g
  • Ursprungsland Rumänien
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • eCl@ss 27440223 Kontakteinsatz für Rundsteckverbinder
  • UNSPSC 24.0 39121421
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较