配套产品
配套产品
Combinables
4
Carcase/prize
4
型号: 21 03 396 2505
PCB receptacle female L-coded (60 pcs)
PCB receptacle female L-coded (60 pcs)

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
PCB适配器
直式
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: ‌16 A
插针: 5
铜合金
镍表面镀金 界面端
编码: L-编码
聚酰胺 (PA)
灰色
注释
比较
型号: 21 03 396 2505
PCB receptacle female L-coded (60 pcs)
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
4
Carcase/prize
4
产品详情
Identificare
  • Categoria Connectors
  • Seria Circular connectors M12
  • Identificare Power
  • Element PCB adapter
  • Specificație Straight
Versiune
  • Metoda de terminaţie Reflow soldering termination (THR)
  • Gen Female
  • Ecranare Shielded
  • Număr de contacte 5
  • Număr contacte de putere 4
  • Număr de contacte speciale 1x FE contact
  • Specificaţie a contactelor speciale FE contact
  • Codificare L-coding
  • Detalii Order housings separately
  • Conţinut pachet 60 pieces in a tray
Caracteristici tehnice
  • Curent nominal ‌ 16 A
  • Tensiune nominală 63 V
  • Tensiune de impuls nominală 1.5 kV
  • Grad de poluare 3
  • Categoria de supratensiune III
  • Rezistenţă izolaţie >108 Ω
  • Rezistenţă de contact ≤ 10 mΩ
  • Temperatura de limitare -40 ... +85 °C
  • Cicluri de cuplare ≥ 100
  • Grup izolaţie I (600 ≤ CTI)
Proprietăţi material
  • Material (inserţie) Liquid crystal polymer (LCP)
  • Culoare (inserţie) Grey
  • Material (contacte) Copper alloy
  • Suprafaţă (contacte) Au over Ni Mating side
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • Excepţii RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • stare ELV compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Substanţe REACH Anexa XVII Not contained
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Not contained
  • Substanţe REACH SVHC Yes
  • Substanţe REACH SVHC Lead
  • Număr ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • Propunerea din California 65 de substanțe Yes
  • Propunerea din California 65 de substanțe
    Lead
    Nickel
  • Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Set de cerinţe cu Niveluri de pericol R26
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii IEC 61076-2-111
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • PROFINET Yes
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 60
  • Masă netă 10 g
  • Ţara de origine Romania
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • GTIN 5713140228511
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

PCB 多方面的 ECAD 数据

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较