登錄 myHARTING
配置器
Produtos
Produtos
Industrie-Steckverbinder / Han
®
Rundsteckverbinder
Geräteanschlusstechnik
Industrial Ethernet Switches
Bedien- und Anzeigeelemente
Ladeequipment für Elektromobilität
Werkzeuge
Soluções personalizadas
Conjuntos e lances de cabos
MyHARTING
Downloads / Pedido de catálogo
Downloads / Pedido de catálogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Serviço de reparação
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
3
Peça de reposição
2
Cabos de sistema
65
没有可用数据
eShop
Rundsteckverbinder
Metrische Rundsteckverbinder
...
Kabelsteckverbinder und Kabelkonfektionen
M12
21 03 341 1425
型号: 21 03 341 1425
PFT M12 shielded Harax B-cod.Male
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆连接器, 面板安装
面板内部安装
公头
B编码
HARAX
®
连接技术
聚酰胺 (PA)
插针: 2
黄铜 镍表面镀金 界面端
导体截面积: 0.25 ... 0.34 mm²
额定电流: 4 A
压铸锌
螺钉锁扣
防护等级: IP65 / IP67 插配状态
注释
比较
型号: 21 03 341 1425
PFT M12 shielded Harax B-cod.Male
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
3
Peça de reposição
2
Cabos de sistema
65
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Bezeichnung
Kategorie
Steckverbinder
Baureihe
Rundsteckverbinder M12
Bezeichnung
M12-L
Komponente
Kabelsteckverbinder
Wanddurchführung
Beschreibung
für Rückwandmontage
Ausführung
Anschlussart
HARAX
®
Anschlusstechnik
Geschlecht
Stift
Schirmung
geschirmt
Kontaktanzahl
2
Kodierung
B-Kodierung
Verriegelungsart
Schraubverriegelung
Technische Kennwerte
Leiterquerschnitt (mm²)
0,25 ... 0,34 mm²
Leiterquerschnitt (AWG)
AWG 24 ... AWG 22
Aderaußendurchmesser
≤ 2,6 mm
Bemessungsstrom
4 A
Bemessungsspannung
32 V
Bemessungsstoßspannung
1,5 kV
Verschmutzungsgrad
3
Überspannungskategorie
III
Isolationswiderstand
>10
8
Ω
Durchgangswiderstand
≤ 10 mΩ
Anzugsdrehmoment
2 Nm Kontermutter
Grenztemperatur
-40 ... +85 °C
Steckzyklen
≥ 100
Schutzart nach IEC 60529
IP65 / IP67 im gesteckten Zustand
Kabeldurchmesser
7 ... 8,8 mm
Isolierstoffgruppe
I (600 ≤ CTI)
Stärke der Einbauwand
2,5 ... 4,5 mm
Materialeigenschaften
Werkstoff Einsatz
Polyamid (PA)
Werkstoff Kontakte
Messing
Kontaktoberfläche
Au über Ni steckseitig
Werkstoff Gehäuse
Zink-Druckguss
RoHS
konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahmen
6c.:
Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
ELV Status
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH Annex XVII Stoffe
nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe
nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe
有
REACH SVHC Stoffe
Blei
ECHA SCIP Nummer
0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
California Proposition 65 Stoffe
ja
California Proposition 65 Stoffe
Blei
Nickel
Brandschutz in Schienenfahrzeugen
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen
R26
Normen und Zulassungen
Normen
IEC 61076-2-101
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
1
Nettogewicht
49,25 g
Ursprungsland
Rumänien
europäische Zolltarifnummer
85366990
GTIN
5713140137912
eCl@ss
27440116 Rundsteckverbinder (feldkonfektionierbar)
ETIM
EC002635
UNSPSC 24.0
39121413
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Circular Connectors