登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
Conectores industriales / Han
®
Conectores circulares
Conectividad de dispositivos
Switches Ethernet industriales
Interfaces de operador
Equipo de carga para electromovilidad
工具
定制化解决方案
电缆组件和散装电缆
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
2
备件
2
没有可用数据
eShop
Conectividad de dispositivos
...
Pasamuros de panel
Pasacables de potencia y señal
21 03 396 2402
型号: 21 03 396 2402
PFT female S- rear 1,5mm²
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
面板安装
带导体, 面板内部安装
30 cm
注释
比较
型号: 21 03 396 2402
PFT female S- rear 1,5mm²
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
2
备件
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificación
Categoría
Conectores
Serie
Conectores circulares M12
Identificación
Power
Elemento
Pasamuros
Especificaciones
Con conductores
para montaje trasero
Versión
Tipo
Hembra
Blindaje
No blindado
Número de contactos
4
Numero de contactos de potencia
3
Numero de contactos especiales
1
Especificación de contactos especiales
Contacto PE
Codificación
Codificación S
Tipo de bloqueo
Bloqueo a tornillo
PushPull
Características técnicas
Sección de conductor
1,5 mm²
Sección de cable [AWG]
AWG 16
Corriente nominal
12 A
Voltaje nominal
630 V
Tensión de choque nominal
6 kV
Nivel de contaminación
3
Categoría de sobrevoltaje
III
Resistencia de aislamiento
>10
8
Ω
Resistencia de contacto
≤ 10 mΩ
Par de apriete
0,8 Nm
2 Nm Tuerca de retención
Temperatura de limitación
-40 ... +125 °C
Ciclos de conexión
≥ 100
Grado de protección según IEC 60529
IP65 / IP67 estado conectado
Grupo de aislamiento
I (600 ≤ CTI)
Longitud de conductor
30 cm
Propiedades del material
Material (aislante)
Poliamida (PA)
Material (contactos)
Latón
Superficie (contactos)
Au sobre Ni Lado de acoplamiento
RoHS
conforme con exención
Exenciones RoHS
6.c):
Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
Estado ELV
conforme con exención
China RoHS
50
Sustancias REACH ANNEX XVII
No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV
No incluido
Sustancias REACH SVHC
Sí
Sustancias REACH SVHC
Plomo
Sustancias de la California Proposition 65
Sí
Sustancias de la California Proposition 65
Plomo
Protección contra incendios en vehículos ferroviarios
EN 45545-2 (2020-08)
Conjunto de requisitos con niveles de peligro
R26
Especificaciones y homologaciones
Especificaciones
IEC 61076-2-111
IEC 61076-2-010
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
Peso neto
43 g
País de origen
Rumanía
Número europeo de arancel aduanero
85366990
GTIN
5713140227798
eCl@ss
27.440.103,00
UNSPSC 24.0
39121413
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
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Circular Connectors
下载
HARTING News 2020