配套产品
配套产品
Combinables
3
Spare Part
2
型号: 21 03 599 2516
PFT female rear L-coded 2.5mm² w/o FE
PFT female rear L-coded 2.5mm² w/o FE

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
面板安装
带导体, 面板内部安装
‌30 cm
注释
比较
型号: 21 03 599 2516
PFT female rear L-coded 2.5mm² w/o FE
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
3
备件
2
产品详情
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie Conectores circulares M12
  • Identificación Power
  • Elemento Pasamuros
  • Especificaciones
    Con conductores
    para montaje trasero
Versión
  • Tipo Hembra
  • Blindaje apantallado
  • Número de contactos 4
  • Codificación Codificación L
  • Tipo de bloqueo Bloqueo a tornillo
Características técnicas
  • Sección de conductor (mm²) 2,5 mm²
  • Sección de cable (AWG) AWG 14
  • Corriente nominal ‌ 16 A
  • Voltaje nominal 63 V
  • Tensión de choque nominal 1,5 kV
  • Nivel de contaminación 3
  • Categoría de sobrevoltaje III
  • Resistencia de aislamiento >108 Ω
  • Resistencia de contacto ≤ 10 mΩ
  • Par de apriete ‌2 Nm Tuerca de retención
  • Tamaño de llave
    17
    18
  • Temperatura de limitación -40 ... +85 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 100
  • Grado de protección según IEC 60529 IP65 / IP67 estado conectado
  • Grupo de aislamiento I (600 ≤ CTI)
  • Longitud de conductor ‌ 30 cm
Propiedades del material
  • Material (aislante) Poliamida (PA)
  • Color (aislante) Negro
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos) Au sobre Ni Lado de acoplamiento
  • Material (capota/base) Cinc fundido a presión
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Número ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65 Plomo
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones IEC 61076-2-111
  • UL / CSA
    UL 2238 CYJV2.E302521
    CSA-C22.2 No. 182.3 CYJV8.E302521
  • PROFINET
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 48,9 g
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140227651
  • eCl@ss 27.440.103,00
  • UNSPSC 24.0 39121413
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
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较