配套产品
配套产品
Érintkező vezetők
4
型号: 21 96 339 9000
PFT-housing with bayonet locking notch
PFT-housing with bayonet locking notch

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
不封底安装底座
直式, 正面安装
尺寸: B17
卡口锁紧
材料 (上壳/底座): 锌合金
镀镍
材料(密封件): NBR
防护等级: IP65 / IP67 锁定状态
注释
比较
型号: 21 96 339 9000
PFT-housing with bayonet locking notch
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Контактные вставки
4
产品详情
Azonosítás
  • Kategória Hoods / Housings
  • Sorozat Circular connectors B17
  • Lengő csatlakozóház/ház típusa Bulkhead mounted housing
  • Lengő/rögzített oldai ház leírása
    Straight
    Front mounting
Verzió
  • Méret B17
  • Rögzítés Fixing hole 4x 2.8 mm
  • Rögzítés típusa Bayonet locking
Műszaki jellemzők
  • Hőmérséklet korlátozás -30 ... +85 °C
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint IP65 / IP67 locked condition
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (lengő- és rögzített oldali ház) Zinc alloy
  • Felület (lengő- és rögzített oldali ház) Nickel plated
  • Anyag (tömítés) NBR
  • Színes (tömítés) Black
  • RoHS compliant
  • ELV státusz compliant
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok Not contained
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Not contained
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok Inspired by IEC 61076-2-118
  • UL / CSA UL 2237 / 2238 in preparation
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 26.92 g
  • Származási ország Taiwan
  • Európai vámtarifaszám 85389099
  • eCl@ss 27440224 Shell for circular connectors
  • UNSPSC 24.0 39121405
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较