配套产品
配套产品
Combinables
3
备件
2
系统电缆
12
型号: 21 03 396 1401
PFT male S- front 1,5mm²
PFT male S- front 1,5mm²

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
面板安装
带导体, 面板外部安装
‌30 cm
注释
比较
型号: 21 03 396 1401
PFT male S- front 1,5mm²
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
3
备件
2
系统电缆
12
产品详情
Azonosítás
  • Kategória Connectors
  • Sorozat Circular connectors M12
  • Azonosítás Power
  • Elem Panel feed through
  • Specifikáció
    With conductors
    for front mounting
Verzió
  • Fajta Male
  • Árnyékolás Unshielded
  • Érintkezők száma 4
  • Energiátviteli érintkezők száma 3
  • Különleges érintkezők száma 1x PE contact
  • A különleges érintkezők műszaki adatai PE contact
  • Kódolás S-coding
  • Rögzítés típusa
    Screw locking
    PushPull
Műszaki jellemzők
  • Vezető keresztmetszete 1.5 mm²
  • Vezeték-keresztmetszet (AWG) AWG 16
  • Névleges áramerősség ‌ 12 A
  • Névleges feszültség 630 V
  • Névleges impulzus feszültség 6 kV
  • Szennyeződési fok 3
  • Túlfeszültség kategória III
  • Szigetelés ellenállása >108 Ω
  • Érintkező ellenállás ≤ 10 mΩ
  • Meghúzási nyomaték
    ‌0.8 Nm
    ‌2 Nm Lock nut
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +125 °C
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 100
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint IP65 / IP67 mated condition
  • Szigetelő csoport I (600 ≤ CTI)
  • Vezető hossza ‌ 30 cm
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (betét) Polyamide (PA)
  • Anyag (érintkezők) Brass
  • Felület (érintkező) Au over Ni Mating side
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS kivételek 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV státusz compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok Yes
  • REACH SVHC anyagok Lead
  • ECHA SCIP szám 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Yes
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Lead
  • Tűzvédelem a vasúti járműveken EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Követelménymeghatározás veszélyszintekkel no requirements (flammable mass < 10g)
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok
    IEC 61076-2-111
    IEC 61076-2-010
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 42 g
  • Származási ország Romania
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713140227743
  • eCl@ss 27440103 Sensor-actuator connector chassis (sensor technology acturator)
  • UNSPSC 24.0 39121413
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
HARTING Circular Connectors
HARTING News 2020
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较