配套产品
配套产品
Combinables
3
備件
2
系統電纜
12
型号: 21 03 399 1401
PFT male S- front 2,5mm²
PFT male S- front 2,5mm²

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
面板安装
带导体, 面板外部安装
‌30 cm
注释
比较
型号: 21 03 399 1401
PFT male S- front 2,5mm²
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
3
備件
2
系統電纜
12
产品详情
標識
  • 類別 連接器
  • 系列 圓形連接器 M12
  • 標識 Power
  • 原件 面板安裝
  • 規格
    帶導體
    面板外部安裝
版本
  • 公母類型 公頭
  • 屏蔽 無屏蔽
  • 針數 4
  • 電源針數 3
  • 特殊插針數 1x 接地針
  • 特殊插針規格 接地針
  • 編碼 S編碼
  • 鎖定類型
    螺釘鎖扣
    PushPull
技術參數
  • 導體截面積(mm²) 2.5 mm²
  • 導體截面積 (AWG) AWG 14
  • 額定電流 ‌ 12 A
  • 額定電壓 630 V
  • 額定脈沖電壓 6 kV
  • 污染等級 3
  • 過電壓類別 III
  • 絕緣阻抗 >108 Ω
  • 接觸電阻 ≤ 10 mΩ
  • 擰緊力矩
    ‌0.8 Nm
    ‌2 Nm 锁紧螺母
  • 極限溫度 -40 ... +125 °C
  • 插拔次數 ≥ 100
  • 防護等級符合IEC 60529 IP65 / IP67 插配狀態
  • 絕緣組 I (600 ≤ CTI)
  • 導體長度 ‌ 30 cm
材料特性
  • 材料(插蕊) 聚酰胺 (PA)
  • 材料(插針) 黄铜
  • 表面(插針) 镍表面镀金 界面端
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 狀態 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質
  • REACH SVHC 物質
  • 加州 65 號提案物質
  • 加州 65 號提案物質
  • 鐵路車輛防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危險等級的要求集 R26
規格和認證
  • 規格
    IEC 61076-2-111
    IEC 61076-2-010
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 淨重 48.9 g
  • 原產國 羅馬尼亞
  • 歐洲海關關稅號 85366990
  • GTIN 5713140227767
  • eCl@ss 27,440,103.00
  • UNSPSC 24.0 39121413
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
HARTING Circular Connectors
HARTING News 2020
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较