配套产品
配套产品
Combinables
9
型号: 21 03 121 2801
PLUG M12-F 8 POLOS / A-COD
PLUG M12-F 8 POLOS / A-COD

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆连接器
直式
母头
A编码
绝缘置换连接绝缘位移终端
聚酰胺 (PA)
插针: 8
黄铜 镍表面镀金 界面端
导体截面积: 0.14 ... 0.34 mm²
额定电流: ‌2 A
压铸锌
螺钉锁扣
防护等级: IP65 / IP67 插配状态
注释
比较
型号: 21 03 121 2801
PLUG M12-F 8 POLOS / A-COD
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
9
产品详情
Название
  • Категория Соединители
  • Серия Круглые соединители M12
  • Название M12-L
  • Элемент Кабельный соединитель
  • Спецификация Прямой
Версия
  • Метод подключения Подключение смещением изоляции (IDC)
  • Тип Розетка
  • Экранирование Экранированный
  • Число контактов 8
  • Кодирование А-кодирование
  • Тип блокировки Стопорный винт
Технические характеристики
  • Поперечное сечение проводника 0,14 ... 0,34 mm²
  • Поперечное сечение провода [AWG] AWG 26 ... AWG 22
  • Наружный диаметр провода ≤ 1,6 mm
  • Номинальный ток ‌ 2 A
  • Номинальное напряжение 30 V
  • Номинальное импульсное напряжение 0,8 kV
  • Степень загрязнения 3
  • Класс перенапряжения II
  • Сопротивление изоляции >108 Ω
  • Сопротивление контактов ≤ 10 mΩ
  • Момент затяжки ‌0,4 Nm
  • Предельная температура -40 ... +85 °C
  • Циклы стыковки ≥ 100
  • Класс защиты согласно IEC 60529 IP65 / IP67 присоединенное состояние
  • Диаметр кабеля 4 ... 8 mm
  • Изоляционная группа I (600 ≤ CTI)
Свойства материала
  • Материал (контактная вставка) Полиамид (ПА)
  • Материал (контакты) Латунь
  • Поверхность (контакты) Au поверх Ni Сторона соединения
  • Материал (кабельный/блочный кожух) Литой цинк
  • RoHS условно совместим
  • Исключения из RoHS 6(c): медный сплав с массовой долей свинца до 4 %
  • Состояние ВЭА условно совместим
  • China RoHS 50
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Да
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Свинец
  • Номер ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • Законопроект 65 штата Калифорния Да
  • Законопроект 65 штата Калифорния Свинец
  • Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте EN 45545-2 (2020-08)
  • Требование с учетом уровней опасности no requirements (flammable mass < 10g)
Спецификации и допуски
  • Спецификации IEC 61076-2-101
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 47,24 g
  • Страна изготовления Германия
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • GTIN 5713140137257
  • eCl@ss 27.440.116,00
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较