配套产品
配套产品
Contacts
4
Combinables
5
Tools
4
饰品
5
型号: 09 46 195 4400
PP Metal 4 pol 48/12A HARTING
PP Metal 4 pol 48/12A HARTING

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
连接器组
压接针
额定电流: ‌12 A
插针: 4
PushPull
材料: 金属
防护等级: IP65
注释
比较
型号: 09 46 195 4400
PP Metal 4 pol 48/12A HARTING
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
4
Combinables
5
Tools
4
饰品
5
产品详情
Identificação
  • Categoria Conectores
  • Série HARTING PushPull (V4)
  • Identificação Power
  • Elemento Jogos de conectores
Versão
  • Método de terminação Terminação crimpada
  • Blindagem Não blindado
  • Número de Pólos 4
  • Tipo de trava PushPull
  • Conteúdo da embalagem Sem contatos
Características técnicas
  • Seção transversal do condutor (mm²) 0,75 ... 2,5 mm² Fio flexível
  • Seção transversal do condutor (AWG) AWG 20 ... AWG 12 Fio flexível
  • Corrente Nominal ‌ 12 A
  • Tensão Nominal 48 V
  • Tensão nominal de impulso 1,5 kV
  • Grau de poluição 3
  • Limitação de temperatura -40 ... +70 °C
  • Temperatura de armazenamento +5 ... +50 °C
  • Ciclos de conexão ≥ 750
  • Grau de proteção conforme IEC 60529 IP65
  • Diâmetro do cabo 4,9 ... 8,6 mm
Propriedades do material
  • Material (carcaça/base) Metal
  • RoHS conformidade com exceção
  • Exceções RoHS 6 c): Chumbo em ligas de cobre, num teor ponderal não superior a 4 %
  • Status ELV conformidade com exceção
  • China RoHS 50
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Sim
  • Substâncias REACH SVHC Fio
  • Número ECHA SCIP 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Sim
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
    Fio
    Níquel
Especificações e aprovações
  • Especificações IEC 61076-3-106 Versão 4 (V4)
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Aprovações DNV GL
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 82,56 g
  • País de origem Romênia
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
  • GTIN 5713140065338
  • eCl@ss 27.440.114,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 02
HARTING Device Connectivity
PushPull Selection Guide
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较