HARTING PushPull
33 26 231 0600 012
型号: 33 26 231 0600 012
PP SFP XS Assy, XSlg-XSlg 50/125, 60m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
光缆
多模, 一体成型, 用于不封底安装底座,长
电缆长度: 60 m
注释
比较
型号: 33 26 231 0600 012
PP SFP XS Assy, XSlg-XSlg 50/125, 60m
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
FO breakout Cable, MM, 50/125 ø6,5 OM3
连接器1
PushPull SFP-xs lang LCdx MM
连接器2
PushPull SFP-xs lang LCdx MM
标识
类别
Systemverkabelung
系列
PushPull XS SFP
原件
Kabelkonfektionen
规格
beidseitig konfektioniert
连接器1
PushPull XS SFP Kunststoff
连接器2
PushPull XS SFP Kunststoff
电缆类别
LWL-Kabel
电缆介绍
Multimode
umspritzt
für Anbaugehäuse, lang
版本
电缆长度
60 m
芯结构
50 µm
详细资料
Weitere Kabellängen auf Anfrage!
材料特性
材料(电缆)
PUR (Polyurethan)
颜色(电缆)
schwarz
RoHS
konform
ELV 状态
konform
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
nicht enthalten
REACH 附件 XIV 物质
nicht enthalten
REACH SVHC 物质
nicht enthalten
加州 65 号提案物质
nicht enthalten
规格和认证
规格
IEC 61076-3-106 Variante 4 (V4)
商业数据
包装尺寸
1
净重
1 g
原产国
拉脱维亚
欧洲海关关税号
85447000
GTIN
5713140281523
eCl@ss
27060390 成品数据电缆(未归类)
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found