配套产品
配套产品
型号: 33 26 231 0700 018
PP SFP XS Assy, XSsh-LCdx 50/125, 70m
PP SFP XS Assy, XSsh-LCdx 50/125, 70m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
光缆
多模, 一体成型, 用于不封底安装底座,短
电缆长度: 70 m
注释
比较
型号: 33 26 231 0700 018
PP SFP XS Assy, XSsh-LCdx 50/125, 70m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    电缆类别
    连接器1
    连接器2
标识
  • 类别 System cabling
  • 原件 Cable assemblies
  • 规格 Pre-assembled on both sides
  • 连接器1 PushPull XS SFP Thermoplastic
  • 连接器2 LC duplex
  • 电缆类别 FO cable
  • 电缆介绍
    Multimode
    Overmoulded
    for bulkhead mounted housings, short
版本
  • 电缆长度 70 m
  • 芯结构 50 µm
  • 详细资料 Other cable lengths on request!
材料特性
  • 材料(电缆) PUR (polyurethane)
  • 颜色(电缆) Black
  • RoHS compliant
  • ELV 状态 compliant
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 Not contained
  • REACH 附件 XIV 物质 Not contained
  • REACH SVHC 物质 Not contained
  • 加州 65 号提案物质 Not contained
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 1 g
  • 原产国 Latvia
  • 欧洲海关关税号 85447000
  • GTIN 5713140280373
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600