配套产品
配套产品
型号: 33 26 231 0140 017
PP SFP XS Assy, XSsh-LCdx 9/125, 14m
PP SFP XS Assy, XSsh-LCdx 9/125, 14m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
光缆
单模, 一体成型, 用于不封底安装底座,短
电缆长度: 14 m
注释
比较
型号: 33 26 231 0140 017
PP SFP XS Assy, XSsh-LCdx 9/125, 14m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Tip cablu
    Conector 1
    Conector 2
Identificare
  • Categoria Cablaje de sistem
  • Element Asamblări de cabluri
  • Specificație Preasamblat pe ambele părţi
  • Conector 1 PushPull XS SFP Termoplastic
  • Conector 2 LC duplex
  • Tip cablu Cablu FO
  • Descrierea cablului
    Unimod
    Suprainjectat
    pentru prize de panou, scurte
Versiune
  • Lungimea cablului 14 m
  • Structură miez 9 / 125 µm
  • Detalii Alte lungimi de cablu la cerere!
Proprietăţi material
  • Material (cablu) PUR (poliuretan)
  • Culoare (cablu) Negru
  • RoHS conform
  • stare ELV conform
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Nu este inclus
  • Propunerea din California 65 de substanțe Nu este inclus
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 76 g
  • Ţara de origine Letonia
  • Cod tarif vamal european 85447000
  • GTIN 5713140281080
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600