Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Codice prodotto: 97 00 000 6872
PP-V14-ACC-DEV COV-IP65-10pcs
PP-V14-ACC-DEV COV-IP65-10pcs

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Protection cover
for device side
Polyamide (PA)
Degree of protection: IP65, IP67
Note
Confronta
Codice prodotto: 97 00 000 6872
PP-V14-ACC-DEV COV-IP65-10pcs
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Dettagli del prodotto
标识
  • 类别 附件
  • 系列 Han® PushPull (V14)
  • 附件种类 保护盖
  • 附件介绍 用于设备端
技术参数
  • 插拔次数 ≥ 100
  • 防护等级符合 IEC 60529
    IP65
    IP67
材料特性
  • 材料(附件) 聚酰胺 (PA)
  • 颜色(附件) 黑色
商业数据
  • 包装尺寸 10
  • 原产国 罗马尼亚
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713141176323
  • eCl@ss 27440208 工业插头连接套
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta