Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
23
Hoods/Housings
2
Part number: 09 35 002 2106
PP-V14-PCB-THR-RJ45-8P-J-M-STR-SHLD T&R
PP-V14-PCB-THR-RJ45-8P-J-M-STR-SHLD T&R

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Konnektorer
Hun
Terminering af flydelodning (THR)
Kontakter: 8
Au over Ni Koblingsside, Sn over Ni Termineringsside
Notes
Compare
Part number: 09 35 002 2106
PP-V14-PCB-THR-RJ45-8P-J-M-STR-SHLD T&R
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
23
Hoods/Housings
2
Product Details
Identifikation
  • Kategori Konnektorer
  • Serier Han® PushPull (V14)
  • Identifikation RJ45
  • Element Hun
  • Specifikation
    Lodret
    Med kontaktfjeder
Version
  • Termineringsmetode Terminering af flydelodning (THR)
  • Afskærmning Fuldt afskærmet, 360° afskærmningskontakt
  • Antal kontakter 8
  • Pakkens indhold Tape og rulle
Tekniske egenskaber
  • Transmissionsegenskaber Kat. 5 Klasse D op til 100 MHz
  • Datahastighed
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
  • Begrænsende temperatur -40 ... +85 °C
  • Koblingscyklusser ≥ 1.500
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529 IP20
Materialeegenskaber
  • Overflade (kontakter)
    Au over Ni Koblingsside
    Sn over Ni Termineringsside
  • RoHS overensstemmende
  • ELV-status overensstemmende
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ikke indeholdt
  • California Proposition 65 stoffer Ikke indeholdt
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 5.000
  • Oprindelsesland Kina
  • Europæisk toldtarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140223998
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

PCB Multi ECAD Data

Show information

Download

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Catalogues & Brochures
PushPull Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare