配套产品
配套产品
Combinables
8
Készülékoldal / Fali átvezetés
4
型号: 09 45 445 1902
PP-V4-CA-USB2A-PP/PP-P-P-STR-1.5
PP-V4-CA-USB2A-PP/PP-P-P-STR-1.5

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1.5 m
注释
比较
型号: 09 45 445 1902
PP-V4-CA-USB2A-PP/PP-P-P-STR-1.5
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
8
Készülékoldal / Fali átvezetés
4
产品详情
Azonosítás
  • Kategória Rendszer kábelezés
  • Sorozat HARTING PushPull (V4)
  • Elem Készre szerelt kábelek
  • Specifikáció Előszerelt mindkét végen
  • 1. csatlakozó
    HARTING PushPull (V4) USB 2.0
    A típus
  • 2. csatlakozó
    HARTING PushPull (V4) USB 2.0
    A típus
  • Kábeltípus Rézkábel (kerek)
Verzió
  • Kábelhossz 1,5 m
  • Kábel erek száma 4
  • Magfelépítés
    2x AWG 26/7
    2x AWG 24/11
  • Árnyékolás Árnyékolt
Műszaki jellemzők
  • Névleges áramerősség ‌ 1,5 A
  • Névleges feszültség ‌ 30 V DC
  • Adatátviteli sebesség ‌ 480 Mbit/s
  • Szigetelés ellenállása > 1,6 x 106 Ω
  • Érintkező ellenállás ≤ 30 mΩ
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +85 °C
  • Benyomási erő ≤ 35 N
  • Kihúzási erő ≥ 15 N
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 750
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint
    IP65
    IP67
  • Kábel átmérője 4,9 mm
  • Tesztelési feszültség Ur.m.s.
    0,5 kV (érintkező – érintkező)
    0,5 kV (érintkező – föld)
  • Impedancia ‌90 Ω ±15 %
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (betét) Folyadékkristályos polimer (LCP)
  • Anyag (érintkezők) Réz ötvözet
  • Felület (érintkező)
    Ón nikkelre Lezárási oldal
    Arany nikkelre Illeszkedő oldal
  • Anyag (kábel) PVC
  • Színes (kábel) Fekete
  • Anyag (fröccsöntés) Poliamid (PA)
  • Szín (fröccsöntött) Fekete
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
  • RoHS konform
  • ELV státusz konform
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Nem része
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok IEC 61076-3-106 4. változat (V4)
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 99,8 g
  • Származási ország Malajzia
  • Európai vámtarifaszám 85444290
  • GTIN 5713140258129
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600