配套产品
配套产品
Combinables
8
设备端 / 面板馈通
6
型号: 09 45 445 4901
PP-V4-CA-USB2A/USB2B-PP/PP-P-P-STR-1.0
PP-V4-CA-USB2A/USB2B-PP/PP-P-P-STR-1.0

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1 m
注释
比较
型号: 09 45 445 4901
PP-V4-CA-USB2A/USB2B-PP/PP-P-P-STR-1.0
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
8
设备端 / 面板馈通
6
产品详情
Azonosítás
  • Kategória Rendszer kábelezés
  • Sorozat HARTING PushPull (V4)
  • Elem Készre szerelt kábelek
  • Specifikáció Előszerelt mindkét végen
  • 1. csatlakozó
    HARTING PushPull (V4) USB 2.0
    A típus
  • 2. csatlakozó
    HARTING PushPull (V4) USB 2.0
    B típus
  • Kábeltípus Rézkábel (kerek)
Verzió
  • Kábelhossz 1 m
  • Kábel erek száma 4
  • Magfelépítés
    2x AWG 26/7
    2x AWG 24/11
  • Árnyékolás Árnyékolt
Műszaki jellemzők
  • Névleges áramerősség ‌ 1,5 A
  • Névleges feszültség ‌ 30 V DC
  • Adatátviteli sebesség ‌ 480 Mbit/s
  • Szigetelés ellenállása > 1,6 x 106 Ω
  • Érintkező ellenállás ≤ 30 mΩ
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +85 °C
  • Benyomási erő ≤ 35 N
  • Kihúzási erő ≥ 15 N
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 750
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint
    IP65
    IP67
  • Kábel átmérője 4,9 mm
  • Tesztelési feszültség Ur.m.s.
    0,5 kV (érintkező – érintkező)
    0,5 kV (érintkező – föld)
  • Impedancia ‌90 Ω ±15 %
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (betét) Folyadékkristályos polimer (LCP)
  • Anyag (érintkezők) Réz ötvözet
  • Felület (érintkező)
    Ón nikkelre Lezárási oldal
    Arany nikkelre Illeszkedő oldal
  • Anyag (kábel) PVC
  • Színes (kábel) Fekete
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
  • RoHS konform
  • ELV státusz konform
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Nem része
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Nem része
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok IEC 61076-3-106 4. változat (V4)
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 81 g
  • Származási ország Malajzia
  • Európai vámtarifaszám 85444290
  • GTIN 5713140262652
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
PushPull Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较