配套产品
配套产品
Combinables
5
设备端 / 面板馈通
2
型号: 09 45 445 2910
PP-V4-CA-USB3A-PP/IP20-P-P-STR-0.5
PP-V4-CA-USB3A-PP/IP20-P-P-STR-0.5

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 0.5 m
注释
比较
型号: 09 45 445 2910
PP-V4-CA-USB3A-PP/IP20-P-P-STR-0.5
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
5
设备端 / 面板馈通
2
产品详情
식별
  • 카테고리 시스템 케이블링
  • 제품 시리즈 HARTING PushPull (V4)
  • 요소 케이블 어셈블리
  • 사양 양방향 사전조립형
  • 커넥터 1
    HARTING PushPull (V4) USB 3.0
    타입 A
  • 커넥터 2
    IP20 USB 3.0
    타입 A
  • 케이블 유형 구리 케이블 (원형)
버전
  • 케이블 길이 0.5 m
  • 코어 개수 8
  • 코어 구조
    4x AWG 26/7
    2x AWG 28/7
    2x AWG 22/7
  • 차폐형 차폐형
기술적 특성
  • 정격 전류 ‌ 1.5 A
  • 정격 전압 ‌ 30 V DC
  • 데이터 속도 ‌ 5 Gbit/s
  • 절연 저항 >108 Ω
  • 접점 저항 ≤ 30 mΩ
  • 제한 온도 -40 ... +85 °C
  • 삽입 포스 ≤ 35 N
  • 철수 포스 ≥ 15 N
  • 체결 주기 ≥ 750
  • IEC 60529 규격에 따른 보호 등급
    IP65
    IP67
  • 케이블 직경 6.2 mm
  • 테스트 전압 Ur.m.s.
    0.5 kV (접점-접점)
    0.5 kV (접점-접지)
  • 임피던스 ‌90 Ω ±15 %
자재 특성
  • 재료 (인서트) 액정 고분자 (LCP, Liquid crystal polymer)
  • 재료 (접점) 구리 합금
  • 표면 (접점)
    Ni 주석 도금 터미네이션 사이드
    Ni 금도금 체결 측면
  • 재료 (케이블) PVC
  • 컬러 (케이블) 검정색
  • 소재 (오버몰딩) 폴리아미드 (PA)
  • 컬러 (오버몰딩) 검정색
  • UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스 V-0
  • RoHS 준수
  • ELV 상태 준수
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 no
  • 캘리포니아 법령 65 물질 no
상세명세 및 승인
  • 사양 IEC 61076-3-106 버전 4 (V4)
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 55.45 g
  • 원산지 말레이시아
  • 유럽 관세 번호 85444290
  • GTIN 5713140262768
  • eCl@ss 27,060,390.00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
PushPull Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较