Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
5
Device side / Panel feed through
2
Objednací číslo: 97 00 000 2593
PP-V4-CA-USB3A/USBC-PP/IP20-P-P-STR-1.0
PP-V4-CA-USB3A/USBC-PP/IP20-P-P-STR-1.0

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Osazené kabely
Předosazené na obou stranách
Měděný kabel (kruhový)
Délka kabelu: 1 m
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 97 00 000 2593
PP-V4-CA-USB3A/USBC-PP/IP20-P-P-STR-1.0
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
5
Device side / Panel feed through
2
Detaily produktu
Identifikace
  • Kategorie Systémová kabeláž
  • Řada HARTING PushPull (V4)
  • Prvek Osazené kabely
  • Specifikace Předosazené na obou stranách
  • Konektor 1
    HARTING PushPull (V4) USB 3.0
    Typ A
  • Konektor 2 IP20 USB-C
  • Typ kabelu Měděný kabel (kruhový)
Verze
  • Délka kabelu 1 m
  • Počet žil 8
  • Uspořádání vodičů
    4x AWG 26/7
    2x AWG 28/7
    2x AWG 22/7
  • Stínění Stíněné provedení
Technické vlastnosti
  • Jmenovitý proud ‌ 1,5 A
  • Jmenovité napětí ‌ 30 V DC
  • Přenosová rychlost ‌ 5 Gbit/s
  • Mezní teplota -40 ... +80 °C
  • Spojovací cykly ≥ 750
  • Stupeň krytí podle IEC 60529
    IP65
    IP67
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (vložka) Polymer z tekutých krystalů (LCP)
  • Materiál (kontakty) Slitina mědi
  • Povrch (kontaktů)
    Sn na Ni Na straně připojení
    Au na Ni Na straně konektoru
  • Materiál (kabel) PVC
  • Barva (kabel) Černá
  • Materiál (zatavení) Polyamid (PA)
  • Barva (zatavení) Černá
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
Specifikace a schválení
  • Specifikace IEC 61076-3-106 Varianta 4 (V4)
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Země původu Malajsie
  • Evropské číslo celního tarifu 85444290
  • eCl@ss 27.060.390,00
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte