配套产品
配套产品
Combinables
5
Strona urządzenia / Przepust panelowy
2
型号: 97 00 000 2597
PP-V4-CA-USB3A/USBC-PP/IP20-P-P-STR-5.0
PP-V4-CA-USB3A/USBC-PP/IP20-P-P-STR-5.0

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 97 00 000 2597
PP-V4-CA-USB3A/USBC-PP/IP20-P-P-STR-5.0
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
5
Device side / Panel feed through
2
产品详情
名称
  • カテゴリ システムケーブル
  • 製品シリーズ HARTING PushPull (V4)
  • エレメント ケーブルアセンブリ
  • 仕様 両端組立て済み
  • コネクタ 1
    HARTING PushPull (V4) USB 3.0
    タイプ A
  • コネクタ 2 IP20 USB-C
  • ケーブルタイプ 銅ケーブル (丸型)
バージョン
  • ケーブル長さ 5 m
  • 芯数 8
  • 芯線構造
    4x AWG 26/7
    2x AWG 28/7
    2x AWG 22/7
  • シールド シールド付き
技術的特性
  • 定格電流 ‌ 1.5 A
  • 定格電圧 ‌ 30 V DC
  • データ伝送速度 ‌ 5 Gbit/s
  • 使用温度範囲 -40 ... +80 °C
  • 嵌合回数 ≥ 750
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠)
    IP65
    IP67
材質
  • 材質 (インサート) 液晶聚合物 (LCP)
  • 材質 (コンタクト) 铜合金
  • 表面 (コンタクト)
    镍表面镀锡 接线端
    镍表面镀金 界面端
  • 材質 (ケーブル) PVC
  • カラー(ケーブル) 黑色
  • 材質 (オーバーモールド) 聚酰胺 (PA)
  • 色 (オーバーモールド) 黑色
  • 材料の難燃性 UL94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELVステータス 符合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 不包含
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 不包含
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 不包含
  • カリフォルニアProposition 65物質
  • カリフォルニアProposition 65物質
仕様および認証
  • 仕様 IEC 61076-3-106 变体 4 (V4)
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 原産国 マレーシア
  • 欧州関税番号 85444290
  • eCl@ss 27,060,390.00
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较