配套产品
配套产品
型号: 09 45 845 1562
PP-V4-OUT-IDC-RJ45-8P-J-P-BL, AWG 24-22
PP-V4-OUT-IDC-RJ45-8P-J-P-BL, AWG 24-22

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插座
电缆直径: 6 ... 9 mm
聚碳酸酯 (PC), 强化型玻璃光纤
黑色
注释
比较
型号: 09 45 845 1562
PP-V4-OUT-IDC-RJ45-8P-J-P-BL, AWG 24-22
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identificatie
  • Categorie Accessoires
  • Serie HARTING PushPull (V4)
  • Type accessoire Uitgang
Versie
  • Aansluitmethode IDC-klem aansluitng
  • Afscherming Volledig afgeschermd, afschermingscontact van 360°
  • Bevestiging Wandmontage
  • Pakketinhoud
    2-poorts uitlaatbehuizing met beschermkappen
    Kabelmanagement
    Kabelwartel
    Label
    2x RJ45-kabelcontact 09 45 545 1562
    Montage-instructies
Technische eigenschappen
  • Dwarsdoorsnede geleider
    0,22 ... 0,32 mm² Massief
    0,22 ... 0,32 mm² Geslagen
  • Dwarsdoorsnede geleider [AWG] AWG 24 ... AWG 22
  • Buitendiameter draad ‌1,7 mm
  • Transmissie-eigenschappen Cat. 6A Klasse EA tot en met 500 MHz
  • Datasnelheid
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Beperkt de temperatuur -20 ... +70 °C
  • steekcycli ≥ 750
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Kabeldiameter 6 ... 9 mm
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kap/behuizing)
    Polycarbonaat (PC)
    Met glasvezel versterkt
  • Kleur (kap/behuizing) Zwart
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 V-0
  • RoHS conform
  • ELV-status conform
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Niet ingesloten
  • California Proposition 65 stoffen Niet ingesloten
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Land van herkomst China
  • Europees douanetariefnummer 85389099
  • GTIN 5713140235816
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
Ethernet Portfolio Guide
PushPull Device Connectivity
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较