配套产品
配套产品
饰品
2
上売/底座
2
系统电缆
10
型号: 09 45 551 1000 333
PP-V4-PCB-SMT-MDP-20P-J-M-ANG-SHLD-SMP
PP-V4-PCB-SMT-MDP-20P-J-M-ANG-SHLD-SMP

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
PCB 插座
回焊焊接接线方式 (SMT)
额定电流: ‌0.5 A
插针: 20
镀金 界面端
注释
比较
免费样品
型号: 09 45 551 1000 333
PP-V4-PCB-SMT-MDP-20P-J-M-ANG-SHLD-SMP
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
饰品
2
上売/底座
2
系统电缆
10
产品详情
标识
  • 类别 连接器
  • 系列 HARTING PushPull (V4)
  • 标识 Mini DisplayPort
  • 原件 PCB 插座
版本
  • 接线方式 回焊焊接接线方式 (SMT)
  • 屏蔽 完全屏蔽360°屏蔽触点
  • 针数 20
技术参数
  • 额定电流 ‌ 0.5 A
  • 额定电压 30 V
  • 传输特性 DisplayPort 1.3 standard
  • 极限温度 -40 ... +85 °C
  • 插拔次数 ≥ 10,000
  • 防护等级符合 IEC 60529
    IP20
    IP65 插配状态
    IP67 插配状态
材料特性
  • 表面(插针) 镀金 界面端
  • 层厚度 ≥ 1 µm
  • 材料 (上壳/底座) 聚酰胺 (PA)
  • 颜色(上売/底座) 黑色
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质 不包含
规格和认证
  • 规格 IEC 61076-3-106 变体 4 (V4)
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 4.748 g
  • 原产国 中国
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140223622
  • eCl@ss 27440205 工业插头连接器接触部分
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
PCB 多方面的 ECAD 数据

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
PushPull Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较