电源和信号
...
Han
®
系统电缆
Han
®
PushPull (V14)
33 50 700 0611 100
型号: 33 50 700 0611 100
PPPower L Aida s.e.5G1,5mm² PUR 10m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
1:1布线
电缆长度: 10 m
注释
比较
型号: 33 50 700 0611 100
PPPower L Aida s.e.5G1,5mm² PUR 10m
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
CF77 5x 1,5mm², PUR grey
连接器1
Han PP Power L Met plug var cod 6-10mm
标识
类别
Sistem kablajı
系列
Han
®
PushPull (V14)
标识
Power L
原件
Kablo takımları
规格
Bir tarafta önceden monte edilmiş
电缆类别
Bakır kablo (yuvarlak)
电缆介绍
Kablolama 1:1
Sürüm
电缆长度
10 m
Damar sayısı
5
Damar yapısı
5x 1,5 mm²
接线方式
Yaylı kelepçe sonlandırma
Koruma
Ekransız
Kontak sayısı
5
锁定类型
PushPull
Teknik özellikler
Nominal akım
16 A
Çalışma Gerilimi
24 V
Sıcaklık sınırlaması
-40 ... +70 °C etkilenmemiş
-40 ... +70 °C taşındı
-25 ... +70 °C zorla yönlendirilerek taşındı
IEC 60529 uyarınca koruma derecesi
IP65
IP67
Minimum bükülme yarıçapı
4x Kablo çapı (tekil bükme)
5x Kablo çapı (tekrarlanan bükme)
Sürükleme zinciri uyumlu
Evet
Titreşim direnci
10-150 Hz, 5 g, 0,35 mm, 10 tarama döngüsü IEC 61373 Kategori 1 Sınıf B uyarınca
Darbe direnci
30 g / 11 ms, 3 şok / eksen ve yön
Malzeme özellikleri
Malzeme (kablo)
PUR (poliüretan)
Renk (kablo)
RAL 7040 (window gri)
RoHS
muafiyete uygun
RoHS muafiyetleri
6(c):
Ağırlıkça %4'e kadar kurşun içeren bakır alaşımı
ELV durumu
muafiyete uygun
Çin RoHS
50
REACH Annex XVII maddeleri
İçermez
REACH ANNEX XIV maddeleri
İçermez
REACH SVHC maddeleri
Evet
REACH SVHC maddeleri
Kurşun
California Önerme 65 madde
Evet
California Önerme 65 madde
Kurşun
Özellikler ve onaylar
Özellikler
IEC 60332-1-2 Alev geciktirme
EN 50290-2-22
IEC/PAS 61076-3-126
EN 50363-10-2 Yağ dayanıklılığı
NEK 606 Çamur direnci
IEC 60754
商业数据
包装尺寸
1
原产国
Letonya
欧洲海关关税号
85444290
GTIN
5713140501096
eCl@ss
27.060.390,00
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found