登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industrikonnektorer/Han
®
Cirkulære konnektorer
Enhedstilslutning
Industrielle Ethernet-switche
Operatørgrænseflader
Opladningsudstyr til elektromobilitet
Værktøj
Skræddersyede løsninger
Kabelsamlinger og bulkkabler
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Kabelsamlinger og bulkkabler
Effekt og signal
...
Han
®
-systemkabel
Han
®
PushPull (V14)
33 50 700 0612 100
型号: 33 50 700 0612 100
PPPower L Aida s.e.5G2,5mm² PUR 10m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
1:1布线
电缆长度: 10 m
注释
比较
型号: 33 50 700 0612 100
PPPower L Aida s.e.5G2,5mm² PUR 10m
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
Type of cable
CF77 5x 2,5mm², PUR grey
Connector 1
Han PP Power L Met plug var cod 6-10mm
Identifikation
Kategori
系统布线
Serier
Han
®
PushPull (V14)
Identifikation
Power L
Element
电缆组装
Specifikation
预装一端
Kabeltype
铜质电缆 (圆型)
Beskrivelse af kablet
1:1布线
Version
Kabellængde
10 m
Antal ledninger
5
Ledningsstruktur
5x 2.5 mm²
Termineringsmetode
弹片接线
Afskærmning
无屏蔽
Antal kontakter
5
Låsetype
PushPull
Tekniske egenskaber
Nominel strøm
16 A
Nominel spænding
24 V
Begrænsende temperatur
-40 ... +70 °C 未移动
-40 ... +70 °C 已移动
-25 ... +70 °C 移动,强制引导
Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529
IP65
IP67
Mindste bøjningsradius
4x 电缆直径 (单次弯曲)
5x 电缆直径 (反复弯曲)
Kompatibel med slæbekæde
有
Modstandsdygtighed over for vibrationer
10-150 Hz,5 g,0.35 mm,10 个循环 符合 IEC 61373 标准,类别 1 B 级
Modstandsdygtighed over for stød
30 g / 11 ms,每个轴冲击3 次
材料特性
材料(电缆)
PUR (聚氨酯)
颜色(电缆)
RAL 7040(窗灰色)
RoHS
符合豁免标准
RoHS 豁免
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
有
REACH SVHC 物质
铅
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
铅
规格和认证
规格
IEC 60332-1-2 阻燃性
EN 50290-2-22
IEC/PAS 61076-3-126
EN 50363-10-2 耐油
NEK 606 耐泥性
IEC 60754
Erhvervsmæssig data
Emballagestørrelse
1
Oprindelsesland
拉脱维亚
Europæisk toldtarifnummer
85444290
GTIN
5713140502031
eCl@ss
27060390 成品数据电缆(未归类)
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found