登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Industriële connectoren/Han
®
Ronde connectoren
Connectivity apparaat
Industrial Ethernet Switches
Operatorinterfaces
Apparatuur opladen voor de elektromobiliteit
Gereedschappen
Op maat gemaakte oplossingen
Kabelmodules & bulkkabels
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Kabelmodules & bulkkabels
Voeding en signaal
...
Han
®
-systeemkabel
Han
®
PushPull (V14)
33 50 700 0612 150
型号: 33 50 700 0612 150
PPPower L Aida s.e.5G2,5mm² PUR 15m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
1:1布线
电缆长度: 15 m
注释
比较
型号: 33 50 700 0612 150
PPPower L Aida s.e.5G2,5mm² PUR 15m
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
Type of cable
CF77 5x 2,5mm², PUR grey
Connector 1
Han PP Power L Met plug var cod 6-10mm
Identificatie
Categorie
Systeembekabeling
Serie
Han
®
PushPull (V14)
Identificatie
Power L
Element
Kabelmodules
Specificatie
Voorgemonteerd aan één zijde
Type kabel
Koperkabel (rond)
Beschrijving van de kabel
Bedrading 1:1
Versie
Kabellengte
15 m
Aantal kernen
5
Kernstructuur
5x 2,5 mm²
Aansluitmethode
Veerklem aansluiting
Afscherming
Niet-afgeschermd
Aantal contacten
5
Vergrendelingstype
PushPull
Technische eigenschappen
Nominale stroom
16 A
Nominale spanning
24 V
Beperkt de temperatuur
-40 ... +70 °C niet-verplaatst
-40 ... +70 °C verplaatst
-25 ... +70 °C verplaatst, met versterkte geleiding
Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529
IP65
IP67
Minimale buigradius
4x kabeldiameter (enkelvoudig buigen)
5x kabeldiameter (herhaaldelijk buigen)
Compatibel met sleepketting
Ja
Trillingsbestendig
10-150 Hz, 5 g, 0,35 mm, 10 veegcycli vlgs. IEC 61373 categorie 1 klasse B
Schokbestendig
30 g / 11 ms, 3 schokken / as en richting
Materiaaleigenschappen
Materiaal (kabel)
PUR (polyurethaan)
Kleur (kabel)
RAL 7040 (venstergrijs)
RoHS
conform met uitzondering
RoHS-uitzonderingen
6(c):
koperlegering bevat max. 4 % lood per gewicht
ELV-status
conform met uitzondering
China RoHS
50
REACH BIJLAGE XVII Stoffen
Niet ingesloten
REACH BIJLAGE XIV Stoffen
Niet ingesloten
REACH SVHC Stoffen
Ja
REACH SVHC Stoffen
Lood
California Proposition 65 stoffen
Ja
California Proposition 65 stoffen
Lood
Specificaties en goedkeuringen
Specificaties
IEC 60332-1-2 Vlamvertraging
EN 50290-2-22
IEC/PAS 61076-3-126
EN 50363-10-2 Oliebestendigheid
NEK 606 Slibbestendig
IEC 60754
Commerciële data
Verpakkingsmaat
1
Land van herkomst
Litouwen
Europees douanetariefnummer
85444290
GTIN
5713140501881
eCl@ss
27.060.390,00
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found