Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Numéro d‘article: 33 50 700 0610 010
PPPower L Aida s.e.5G2,5mm² PVC 1.0m
PPPower L Aida s.e.5G2,5mm² PVC 1.0m

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Cordons
Pré-équipé d'un côté
Câble cuivre (rond)
Câblage 1:1
Longueur de câble: 1 m
Notes
Comparer
Numéro d‘article: 33 50 700 0610 010
PPPower L Aida s.e.5G2,5mm² PVC 1.0m
Notes
Comparer
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
détails du produit
Part List
  • Part list details
    ケーブルタイプ
    コネクタ 1
名称
  • カテゴリ システムケーブル
  • 製品シリーズ Han® PushPull (V14)
  • 名称 Power L
  • エレメント ケーブルアセンブリ
  • 仕様 片側組み立て済み
  • ケーブルタイプ 銅ケーブル (丸型)
  • ケーブルの説明 1:1 配線
バージョン
  • ケーブル長さ 1 m
  • 芯数 5
  • 芯線構造 5x 2.5 mm²
  • 結線方式 スプリングクランプ接続
  • シールド シールドなし
  • コンタクト数 5
  • ロックタイプ PushPull
技術的特性
  • 定格電流 ‌ 16 A
  • 定格電圧 24 V
  • 使用温度範囲
    -40 ... +70 °C 固定
    -15 ... +70 °C 変動
    -5 ... +70 °C 制動チェーン
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠)
    IP65
    IP67
  • 最小曲げ半径
    4 x ケーブル径 (屈曲1回)
    10 x ケーブル径 (屈曲繰り返し)
    15 x ケーブル径 (強制ガイダンスによる屈曲繰り返し)
  • ドラッグチェーンと互換 はい
  • 耐振動性 10-150 Hz、5 g、0.35 mm、掃引サイクル:10 IEC 61373 カテゴリ1 クラスBに準拠
  • 耐衝撃性 30 g / 11 ms、3衝撃 / 軸方向
材質
  • 材質 (ケーブル) PVC
  • カラー(ケーブル) RAL 7001 (シルバーグレー)
  • RoHS 適合(適用除外品)
  • RoHS 適用除外項目 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
  • ELVステータス 適合(適用除外品)
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 はい
  • REACH SVHC 認可対象候補物質
  • カリフォルニアProposition 65物質 はい
  • カリフォルニアProposition 65物質
仕様および認証
  • 仕様
    IEC 60332-1-2 難燃性
    EN 50290-2-22
    IEC/PAS 61076-3-126
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 原産国 ラトビア
  • 欧州関税番号 85444290
  • GTIN 5713140502543
  • eCl@ss 27,060,390.00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Data Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Déclaration produit

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Donnée Ingénierie
3D CAD Data

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Instructions
Instructions d'assemblage

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Documents suivants
Asset Administration Shell

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer