配套产品
配套产品
型号: 33 50 700 0610 030
PPPower L Aida s.e.5G2,5mm² PVC 3.0m
PPPower L Aida s.e.5G2,5mm² PVC 3.0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
1:1布线
电缆长度: 3 m
注释
比较
型号: 33 50 700 0610 030
PPPower L Aida s.e.5G2,5mm² PVC 3.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Kábeltípus
    1. csatlakozó
Azonosítás
  • Kategória Rendszer kábelezés
  • Sorozat Han® PushPull (V14)
  • Azonosítás Power L
  • Elem Készre szerelt kábelek
  • Specifikáció Előszerelt az egyik oldalon
  • Kábeltípus Rézkábel (kerek)
  • A kábel leírása 1:1 vezetékezés
Verzió
  • Kábelhossz 3 m
  • Kábel erek száma 5
  • Magfelépítés 5 x 2,5 mm²
  • Lezárási mód Rugós bilincs végződés
  • Árnyékolás Nem árnyékolt
  • Érintkezők száma 5
  • Rögzítés típusa PushPull
Műszaki jellemzők
  • Névleges áramerősség ‌ 16 A
  • Névleges feszültség 24 V
  • Hőmérséklet korlátozás
    -40 ... +70 °C stabil
    -15 ... +70 °C mozgatott
    -5 ... +70 °C húzólánc
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint
    IP65
    IP67
  • Legkisebb hajlítási sugár
    4x kábelátmérő (egyszeri hajlítás)
    10x kábelátmérő (ismételt hajlítás)
    15x kábelátmérő (ismételt hajlítás kikényszerített megvezetéssel)
  • Húzólánc kompatibilis
  • Rezgésellenállás 10-150 Hz, 5 g, 0,35 mm, 10 sweep ciklus IEC 61373, 1. kategória, B. osztály szerint
  • Ütésállóság 30 g / 11 ms, 3 ütés / tengely és irány
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (kábel) PVC
  • Színes (kábel) RAL 7001 (银灰色)
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS kivételek 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV státusz 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok 不包含
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok 不包含
  • REACH SVHC anyagok
  • REACH SVHC anyagok
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok
    IEC 60332-1-2 阻燃性
    EN 50290-2-22
    IEC/PAS 61076-3-126
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Származási ország Lettország
  • Európai vámtarifaszám 85444290
  • GTIN 5713140502659
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较