中文
中文
繁體中文
登錄 myHARTING
配置器
Productos
Productos
Conectores industriales / Han
®
Conectores circulares
Conectividad de dispositivos
Switches Ethernet industriales
Interfaces de operador
Equipo de carga para electromovilidad
Herramientas
Soluciones personalizadas
Sistema de cableado
MyHARTING
Descargas / Ordenar catalogos
Descargas / Ordenar catalogos
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Servicio de reparación
中文
中文
繁體中文
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Sistema de cableado
Data
...
Network Sistema de cableado
RJ45
09 48 284 7757 030
型号: 09 48 284 7757 030
PPV4 2.0 RJ45 - RJ45 IP20 Cat6A PVC 3,0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
1:1布线
电缆长度: 3 m
注释
比较
型号: 09 48 284 7757 030
PPV4 2.0 RJ45 - RJ45 IP20 Cat6A PVC 3,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
分销商
产品详情
下载
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Tipo de cable
HARTING IE Cat.6A 4x2xAWG26/7 PVC yellow
Conector 1
PP V4 2.0 RJI RJ45
Conector 2
DualBoot RJ45 IP20Cat.6A8poloverm yellow
Identificación
Categoría
Sistema de cableado
Serie
HARTING PushPull (V4)
Elemento
Conjuntos de cable
Especificaciones
Preensamblado por ambos lados
Conector 1
HARTING PushPull (V4)
RJ45
Conector 2
RJ45
Tipo de cable
Cable de cobre (redondo)
Descripción del cable
Cableado 1:1
Versión
Longitud de cable
3 m
Número de núcleos
8
Estructura de núcleo
4x 2x AWG 26/7
Blindaje
Blindado
Características técnicas
Características de transmisión
Cat. 6
A
Clase E
A
de hasta 500 MHz
Velocidad de transmisión de datos
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2,5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Temperatura de limitación
-20 ... +75 °C
Propiedades del material
Material (cable)
PVC
Color (cable)
Amarillo
RoHS
conforme
Estado ELV
conforme
China RoHS
e
Sustancias REACH ANNEX XVII
No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV
No incluido
Sustancias REACH SVHC
Sí
Sustancias REACH SVHC
Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329)
Sustancias de la Proposición California 65
No incluido
Especificaciones y homologaciones
Especificaciones
IEC 61076-3-106 Variante 4 (V4)
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
Peso neto
1 g
País de origen
Letonia
Número europeo de arancel aduanero
85444290
GTIN
5713140262508
eCl@ss
27.060.390,00
ETIM
EC002599
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
PushPull Device Connectivity
下载
HARTING Ethernet Cabling
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
Alternatives
电缆组装
PPV4 2.0 RJ45 - RJ45 IP20 Cat6A PVC 2,0m
型号 09 48 284 7757 020
两端预接
铜质电缆 (圆型)
1:1布线
电缆长度: 2 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆组装
PPV4 2.0 RJ45 - RJ45 IP20 Cat6A PVC 10m
型号 09 48 284 7757 100
两端预接
铜质电缆 (圆型)
1:1布线
电缆长度: 10 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆组装
PPV4 2.0 RJ45 - RJ45 IP20 Cat6A PVC 20m
型号 09 48 284 7757 200
两端预接
铜质电缆 (圆型)
1:1布线
电缆长度: 20 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆组装
PPV4 2.0 RJ45 - RJ45 IP20 Cat6A PVC 1,0m
型号 09 48 284 7757 010
两端预接
铜质电缆 (圆型)
1:1布线
电缆长度: 1 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆组装
PPV4 2.0 RJ45 - RJ45 IP20 Cat6A PVC 15m
型号 09 48 284 7757 150
两端预接
铜质电缆 (圆型)
1:1布线
电缆长度: 15 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆组装
PPV4 2.0 RJ45 - RJ45 IP20 Cat6A PVC 5,0m
型号 09 48 284 7757 050
两端预接
铜质电缆 (圆型)
1:1布线
电缆长度: 5 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆组装
PPV4 2.0 RJ45 - RJ45 IP20 Cat6A PVC 7,0m
型号 09 48 284 7757 070
两端预接
铜质电缆 (圆型)
1:1布线
电缆长度: 7 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除